Alarmas de señalización para montaje en panel

Las alarmas de señalización para montaje en panel Boletín 855P incluyen alarmas, balizas indicadoras de estado, estroboscopios de xenón y alarmas con combinación de indicadores de estado, además de alarmas de circuito doble. Estas alarmas reducen considerablemente los requisitos de espacio en el panel y el tiempo de instalación. Nuestras alarmas para montaje en panel tienen aseguramiento posterior y protección contra contacto accidental, lo que agrega un alto nivel de integridad ambiental a su panel.

Alarmas de señalización para montaje en panel Boletín 855P
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Se montan en agujero de 22.5 mm estándar
  • Alarmas de panel impermeables en tres tamaños
  • Salida de sonido de 72 a 105 dB a 1 metro
  • Combinación de alarma sonora y productos de indicadores LED
  • Estroboscopio para montaje en panel o productos indicadores LED
  • Bloques de terminales enchufables, protección contra contacto accidental IP2X
  • Las funciones del circuito único incluyen:
    • Alarma con tono continuo o pulsátil seleccionable (también oscilante en 65 mm)
    • Alarma sonora combinada con baliza LED
    • Estroboscopio parpadeante de xenón
    • Baliza LED fija o parpadeante seleccionable
  • Las funciones de circuito doble incluyen:
    • Iluminación de medio lente de baliza LED bicolor
    • Iluminación de lente completo de baliza LED bicolor
    • Alarma sonora combinada con baliza LED

Certificaciones

  • cULus
  • CE

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Especificaciones de suministro: visite nuestro recurso en línea para conocer las especificaciones de suministro de este producto.
  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.