Barras de luces de panel

Las barras de luces de panel Boletín 855L son ideales para fabricantes originales de equipo y constructores de paneles que desean reducir la cantidad de componentes sin perder la fiabilidad o la funcionalidad de sus diseños. Estas barras de luces de panel eliminan la necesidad de comprar lámparas fluorescentes como componentes por separado. Las luces de panel se pueden dejar encendidas continuamente debido al bajo consumo de energía y a la mínima generación de calor de la moderna tecnología de indicadores de estado.

Barras de luces de panel Boletín 855L
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Potencial de bajo voltaje en el panel
  • No requieren transformador
  • Ligeras debido a la ausencia de lastre pesado
  • Sin ruido eléctrico
  • Salida de bajo calentamiento
  • Larga vida útil del indicador LED
  • Ahorro de energía, impacto mínimo en el tamaño de la fuente de alimentación eléctrica
  • Luz fija sin parpadeo
  • Ideal para entornos con alto choque y vibración
  • No hay necesidad de enviar componentes por separado una vez que el panel está ensamblado
  • Sin vidrio ni desechos peligrosos

Certificaciones

  • Marcado CE
  • cULus - Archivo N.º E14840

Cumplimiento normativo

  • EN60947-5-1
  • EN61000-6-2
  • EN61000-6-3

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.