Balizas redondas industriales

Las balizas redondas Boletín 855B están disponibles en tres diámetros. Todos los tamaños están disponibles en las versiones halógeno fijo, halógeno parpadeante, estroboscopio y halógeno giratorio para flexibilidad en sus aplicaciones. Puede seleccionar entre un amplio rango de opciones de montaje, voltajes y colores.

Balizas redondas industriales Boletín 855B
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Disponibles en diámetros de 90 mm, 120 mm y 160 mm
  • Alta protección clase UL tipo 4/4x/13, IP65
  • Lente liso para baliza con espejo giratoria
  • Tornillos de seguridad
  • Base para montaje superficial
  • Lente de Fresnel para la mejor dispersión de luz posible
  • Base de montaje con canaleta NPT o tubo métrico

Certificaciones

  • Marcado CE
  • cULus Listed - Archivo N.º E14840; guía N.º NKCR, NKCR7

Cumplimiento normativo

  • CSA 22.2 N.º 14
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 508

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.