Bocinas electrónicas de alto rendimiento

Nuestras bocinas electrónicas de alto rendimiento Boletín 855H y 855HM están disponibles como bocinas electrónicas autónomas o con baliza. Están disponibles en envolvente plástico o de aluminio apto para uso naval.

Bocinas electrónicas de alto rendimiento Boletín 855H
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • 24 V CC, 120 V CA y 240 V CA
  • Grado de protección de envolvente IP66

855H

  • Iluminación con tubo de xenón cuadrado disponible en seis colores.
  • Envolvente plástico resistente a rayos UV. UL tipo 13/3R, IP66 (estructuras A, B, D), cULus tipo 4/4X/13/3R (estructuras C y E).
  • Salida/tonos:
    • Estructura A: 100dB/10 tonos (1 o 2 etapas)
    • Estructura B: 104 dB/32 tonos (3 etapas)
    • Estructura C: 112 dB/32 tonos (3 etapas)
    • Estructura D: 119 dB/45 tonos (3 etapas)
    • Estructura E: 126 dB/45 tonos (3 etapas)

855HM

  • Iluminación en forma de domo de LED seleccionable fijo/parpadeante disponible en cinco colores.
  • Envolvente de aluminio apto para uso naval. cULus tipo 4/4X/13/3R
  • Salida/tonos: 119 dB/45 tonos (3 etapas)

Tonos de la bocina
Nuestras bocinas vienen en un amplio rango de tonos. Para escuchar una opción, seleccione cualquier tono de la bocina de la siguiente tabla.

Tonos de la bocina industriales [.WAV]
Sonido de bocina rango A Sonido de bocina rango B Sonido de bocina rango C Sonido de bocina rango D Sonido de bocina rango E
Rango ARango BRango CRango DRango E
Tono 1 Tono 2 Tono 3 Tono 4 Tono 5
Tono 6 Tono 7 Tono 8 Tono 9 Tono 10
Tono 11 Tono 12 Tono 13 Tono 14 Tono 15
Tono 16 Tono 17 Tono 18 Tono 19 Tono 20
Tono 21 Tono 22 Tono 23 Tono 24 Tono 25
Tono 26 Tono 27 Tono 28 Tono 29 Tono 30
Tono 31 Tono 32 Tono 33 Tono 34 Tono 35
Tono 36 Tono 37 Tono 38 Tono 39 Tono 40
Tono 41 Tono 42 Tono 43 Tono 44 Tono 45

Certificaciones

  • Marcado CE
  • cULus Listed - Archivo N.º S6583; guía N.º UCST, UCST7

Cumplimiento normativo

  • CSA C22.2 N.º 205
  • EN 6100-6-2
  • EN 6100-6-4
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 464

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Especificaciones de suministro: visite nuestro recurso en línea para conocer las especificaciones de suministro de este producto.
  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.