Dispositivos de señalización para zona peligrosa

Nuestros dispositivos de señalización de zona peligrosa Boletín 855X están diseñados para alertarlo sobre necesidades de equipos y sistemas fundamentales en la planta. Estas alarmas están disponibles en una amplia variedad de funciones de luz y sonido, tamaños, colores, voltajes y opciones de montaje. Estos dispositivos también tienen una certificación tiple por cumplir los estándares globales de zona peligrosa.

Dispositivos de señalización para zona peligrosa Boletín 855X
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Proporciona un consumo de energía bajo y una larga vida útil
  • Ofrecemos bocinas y balizas como componentes separados o unidades de combinación (bocina con baliza conectada) disponibles en siete colores.
  • Ofrece opciones de voltaje de 24 VCC, 120 VCA y 240 VCA.

Dispositivos de señalización para zona peligrosa Boletín 855X

  • Incluye plástico con refuerzo de vidrio y cubierta ABS resistente a impactos.
  • Ofrece temperaturas de funcionamiento de -20 °C a 50 °C para Clase 1 División 2.
  • UL tipo 4/4X/13, IP66/67
  • ATEX/IEC Ex Zona 2 y Zona 22
  • Clase 1, Zona 2; Clase 1 Zona 22

Dispositivos de señalización para zona peligrosa Boletín 855XM

  • Incluye envolvente de aluminio apto para uso naval con dimensión compacta
  • Ofrece temperaturas de funcionamiento de -40 °C a 70 °C para Clase 1 División 2.
  • NEMA tipo 4/4X/13, certificación IP 66
  • ATEX/IECEx Zona 2 y Zona 22
  • Clase 1, Zona 2; Clase 1 Zona 22

Certificaciones

  • Marcado CE
  • cULus Listed - Archivo núm. E305538 para las balizas y archivo núm. E305533 para unidades de combinación y bocinas:
    • Clase I, División 2, Grupos A, B, C y D
    • Clase II, División 2, Grupos F & G
    • Clase III, Divisiones 1 y 2

Cumplimiento normativo

  • CSA C22.2 N.º 14
  • CSA C22.2 N.º 213
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 508
  • UL 1604

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree presupuestos y propuestas completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.