Bocinas electrónicas de uso general

Las bocinas electrónicas de uso general Boletín 855H producen una salida de sonido máxima de 108 dB (A) que es apta para la mayoría de las aplicaciones de señalización de un solo estado industriales e institucionales de rango medio. La versión con características mejoradas produce una salida de sonido máxima de 113 dB (A). Nuestras bocinas tienen capacidades de múltiples tonos y control de volumen. Puede readaptar las bocinas directamente en la mayoría de los cortes de panel de máquinas o montarlas en cajas posteriores eléctricas tradicionales de 4 pulgadas.

Bocinas electrónicas de uso general Boletín 855H
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Hay tres tonos disponibles en el rango de bocinas electrónicas GP
  • El control de volumen por regulación continua con potenciómetro compensa el fluctuante ruido ambiente
  • No es necesario aumentar el tamaño de la fuente de alimentación eléctrica debido al menor consumo de corriente
  • Sin fuerza contraelectromotriz con el interruptor apagado
  • Clasificación UL tipo 4/4X/13/3R, IP66 (montaje superficial) o UL tipo 3R/13, IP54 (montaje semi al ras)
  • Envolventes hechos de plásticos resistentes al calor y al choque, sin corrosión y resistentes a rayos UV, aptos para ambientes difíciles y aplicaciones al aire libre
  • La versión con características mejoradas incluye: 113 dB (A) máx., dos etapas, tres tonos y control de volumen

Tonos de la bocina
Nuestras bocinas vienen en un amplio rango de tonos. Para escuchar una opción, seleccione cualquier tono de la bocina de la siguiente tabla.

Tonos de la bocina industriales [.WAV]
  Versión estándar Versión con características mejoradas
Tono 1 Barrido (800/1000Hz a 7 Hz) Timbre
Tono 2 Timbre Barrido (barrido de 1200/500 Hz a 1 Hz)
Tono 3 Barrido (1200/500Hz a 1 Hz) Barrido (800/1000 Hz a 7 Hz)

Certificaciones

  • Marcado CE
  • cULus Listed - Archivo N.º S6583; guía N.º UCST, UCST7

Cumplimiento normativo

  • CSA C22.2 N.º 205
  • EN 6100-6-2
  • EN 6100-6-3
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 464

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Especificaciones de suministro: visite nuestro recurso en línea para conocer las especificaciones de suministro de este producto.
  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.