Columnas luminosas Control Tower 855

Las columnas luminosas Control Tower™ Boletín 855 cuentan con indicadores de estado múltiple de su aplicación. Están disponibles en tres tamaños con clasificaciones UL Tipo 4/4X/13 e IP65 para satisfacer las aplicaciones de panel y On-Machine más desafiantes. Tenemos una amplia variedad de funciones de luz y sonido, colores, voltajes y opciones de montaje. Ofrecemos columnas luminosas como módulos de luz y sonido por separado o preensambladas para una mayor flexibilidad.

Columnas luminosas Control Tower, 30 mm, 50 mm, 70 mm Boletín 855
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Disponibles en tamaños de 30 mm, 50 mm y 70 mm
  • Módulos de fuentes de luz de estado fijas y parpadeantes
  • Módulos piezoeléctricos de sonido continuo o pulsátil
  • Configuraciones apilables, de 1 a 5 módulos de alto
  • Varias opciones de montaje
  • Bloques de terminales de montaje superior en todas las bases
  • Bases DeviceNet disponibles 

Módulos de sonido estilo transductor 855T
Nuestros módulos de sonido están disponibles en un máximo de 15 tonos, con volumen, frecuencia y velocidad ajustables. Para escuchar una opción, seleccione cualquier tono de la siguiente tabla.

Módulos de sonido estilo transductor [.WAV]
Gong 1  Gong 2 Gong 3 Cambiante (500 Hz) Continuo (500 Hz)
Continuo (1500 Hz) Emergencia Interrumpido (500 Hz) Interrumpido (1500 Hz) Ascendente
Descendente Señal (100 Hz) Ola continua Sirena Triángulo

Comparación de productos


Luces Compact Control Tower™

 Luces Control Tower™

Boletín

855D

855F

855E

855T

Tamaño

de 30 mm

de 70 mm

de 50 mm

de 70 mm

Especificaciones ambientales

UL tipo 4/4X/13, IP65
Uso interior y exterior

UL tipo 4/4X/13, IP65
Uso interior y exterior

UL tipo 4/4X/13, IP65 en todas las bases, las luces y las tapas de los módulos de sonido
Uso interior y exterior

UL tipo 4/4X/13, IP65 en todas las bases, las luces, el sonido piezoeléctrico y las tapas (sonido y luz con módulos de sonido combinado son IP54)
Uso interior y exterior

Facilidad de montaje, cableado de la base y cambios de lámpara

No se requiere montaje: todas las torres vienen montadas, cableadas y probadas de fábrica

No se requiere montaje: todas las torres vienen montadas, cableadas y probadas de fábrica

Sin herramientas de montaje y mantenimiento, las lentes se “desmontan por giro” de modo que sea fácil cambiar las lámparas, bloques de terminales de montaje superior para que resulte fácil el cableado de la base

Sin herramientas de montaje y mantenimiento, las lentes se “desmontan por giro” de modo que sea fácil cambiar las lámparas, bloques de terminales de montaje superior para que resulte fácil el cableado de la base

Tipos de iluminación

Indicador LED

Indicador LED

Incandescente, indicador LED con montaje en socket o estroboscopio

Incandescente, indicador LED con montaje en socket o estroboscopio

Colores de lente

Verde, rojo, ámbar, azul, amarillo, transparente

Verde, rojo, ámbar, azul, amarillo, transparente

Verde, rojo, ámbar, azul, amarillo, transparente

Verde, rojo, ámbar, azul, amarillo, transparente

Opciones de base montada en polo

Superficie, tubo métrico de 10 cm y tubo métrico de 25 cm

Superficie, tubo métrico de 10 cm y tubo métrico de 25 cm

Bases de 10, 25, 40, 60 y 80 cm

Bases de aluminio o de acero inoxidable de 10, 25, 40, 60 y 80 cm

Otras opciones de montaje de base

Soporte vertical, adaptador de canaleta y base de rápida liberación

Soporte vertical, adaptador de canaleta y base de rápida liberación

Bases para montaje superficial (estas también cuentan con opciones de threads de M20, PG16 y 1/2 NPT), bases para montaje vertical y bases de rápida liberación

Bases para montaje superficial (estas también cuentan con opciones de threads de M20, PG16 y 1/2 NPT), bases para montaje vertical y bases de rápida liberación

Colores de envolvente

Envolvente de base negro o gris

Envolvente de base negro

Envolvente de base negro o gris

Envolvente de base negro o gris

Opciones de sonido

Módulos de sonido piezoeléctrico en tono simple y doble

Módulos de sonido piezoeléctrico en tono simple y doble

Módulos de sonido piezoeléctrico en tono simple y doble

Los módulos de sonido estilo transductor o piezoeléctrico están disponibles en tono simple o doble (los módulos de sonido son UL tipo 12, IP54). Los estilos piezoeléctricos y los módulos también están disponibles en 4/4X

Conectividad

Conectividad estándar

Conectividad estándar

Conectividad estándar

Conectividad estándar o DeviceNet

Opciones de voltaje

Bases disponibles en: 24 VCA/VCC, 120 VCA, 240 VCA como ofertas estándares

Bases disponibles en: 24 VCA/VCC, 120 VCA, 240 VCA como ofertas estándares

Todos los módulos disponibles en: 12 VCA/VCC, 24 VCA/VCC, 120 VCA, 240 VCA como ofertas estándares

Todos los módulos disponibles en: 12 VCA/VCC, 24 VCA/VCC, 120 VCA, 240 VCA como ofertas estándares

Caja de conexión de polos

Montaje superficial, vertical y magnético

Montaje superficial, vertical y magnético

Estándares

cULus Listed, CE

cULus Listed, CE

cULus Listed y CE en todos los componentes

cULus Listed y CE en todos los componentes

Temperatura de funcionamiento

De -25 a 50 °C
(-13 a 122 °F)

De -25 a 60 °C
(-13 a 140 °F)

De -25 a 50 °C
(-13 a 122 °F)

De -25 a 70 °C
(-13 a 158 °F)

Material

Policarbonato - bases, tapa, cubierta de lentes, envolvente de módulos de sonido, lentes y socket de lámpara

Policarbonato - bases, tapa, cubierta de lentes, envolvente de módulos de sonido, lentes y socket de lámpara

Policarbonato (sin módulo de sonido) - bases, tapa, cubierta de lentes, lentes y socket de lámpara

Policarbonato - bases, tapa, cubierta de lentes, envolvente de módulos de sonido, lentes y socket de lámpara

Certificaciones

  • Marcado CE (solo 855T, 855E y 855F)
  • cULus Listed - Archivo N.º E14840; guía N.º NKCR, NKCR7

Cumplimiento normativo

  • CSA C22.2 N.º 14
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 508

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.