Dispositivos audibles

Los dispositivos audibles incluyen bocinas electrónicas generales y de alto rendimiento, alarmas de señalización para montaje en panel y bocinas y balizas de lugar peligroso.

Bocinas electrónicas de uso general Boletín 855H

Bocinas electrónicas de uso general 855H

Las bocinas electrónicas de uso general Boletín 855H producen una salida de sonido máxima de 108 dB (A) que es apta para la mayoría de las aplicaciones de señalización de un solo estado industriales e institucionales de rango medio. La versión con características mejoradas produce una salida de sonido máxima de 113 dB (A). Nuestras bocinas tienen capacidades de múltiples tonos y control de volumen. Puede readaptar las bocinas directamente en la mayoría de los cortes de panel de máquinas o montarlas en cajas posteriores eléctricas tradicionales de 4 pulgadas.


Bocinas electrónicas de alto rendimiento Boletín 855H

Bocinas electrónicas de alto rendimiento 855H

Nuestras bocinas electrónicas de alto rendimiento Boletín 855H y 855HM están disponibles como bocinas electrónicas autónomas o con baliza. Están disponibles en envolvente plástico o de aluminio apto para uso naval.


Bocinas grabables Boletín 855H

Bocinas grabables 855H

Las bocinas grabables Boletín 855H permiten descargar melodías o tonos personalizados desde cualquier dispositivo analógico (tal como PC, reproductor de MP3, etc.). También puede grabar su voz al hablar directamente a la unidad mediante un micrófono; no necesita comprar hardware o equipos de grabación adicionales. 


Alarmas de señalización para montaje en panel Boletín 855P

Alarmas de señalización para montaje en panel 855P

Las alarmas de señalización para montaje en panel Boletín 855P incluyen alarmas, balizas indicadoras de estado, estroboscopios de xenón y alarmas con combinación de indicadores de estado, además de alarmas de circuito doble. Estas alarmas reducen considerablemente los requisitos de espacio en el panel y el tiempo de instalación. Nuestras alarmas para montaje en panel tienen aseguramiento posterior y protección contra contacto accidental, lo que agrega un alto nivel de integridad ambiental a su panel.


Dispositivos de señalización para zona peligrosa Boletín 855X

Dispositivos de señalización para zona peligrosa 855X

Nuestros dispositivos de señalización de zona peligrosa Boletín 855X están diseñados para alertarlo sobre necesidades de equipos y sistemas fundamentales en la planta. Estas alarmas están disponibles en una amplia variedad de funciones de luz y sonido, tamaños, colores, voltajes y opciones de montaje. Estos dispositivos también se ofrecen preensamblados para ahorrar tiempo. Son personalizables con módulos de luz y sonido independientes que permiten satisfacer los requisitos de automatización.