Columnas luminosas Control Tower 854

Las columnas luminosas Control Tower™ Boletín 854J/854K proporcionan una indicación de varios estados confiable, alto rendimiento y alta visibilidad de la máquina en un paquete rentable. Estas columnas luminosas presentan un grado de protección de envolvente IP66 y están clasificadas para su uso interior y exterior, por lo que son ideales como solución de señalización para una amplia gama de aplicaciones. Con una gran variedad de bases de montaje disponibles, se pueden instalar en cualquier orientación (vertical, de costado, invertidas) para adaptarse mejor a la aplicación.

Columnas luminosas Control Tower, 40 mm, 60 mm Boletín 854J/854K
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Brinda protección de ingreso tipo 4/4X/13, IP66
  • Incluye clasificación para uso en interior y exterior
  • Incluye un amplio rango de tecnologías y opciones de iluminación
  • Brinda módulos de sonido piezoeléctrico que mantienen la tasa de ingreso cuando están montados en la pila
  • Usa bloques de terminal estilo abrazadera de jaula para facilitar el cableado en las bases en el campo
  • Brinda un amplio rango de opciones de montaje
  • Incluye un modelo tipo micro de desconexión rápida para aplicaciones on-machine

Certificaciones

  • Marcado CE
  • cULus Listed - Archivo N.º E14840; guía N.º NKCR, NKCR7
  • Conformidad con RoHS

Cumplimiento normativo

  • CSA C22.2 N.º 14
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 508

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Especificaciones de suministro: visite nuestro recurso en línea para conocer las especificaciones de suministro de este producto.
  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.