Acondicionadores de señales

Nuestros acondicionadores de señales analógicas están diseñados para aislar, transmitir, convertir, dividir y amplificar señales analógicas en ambientes industriales difíciles para mejorar la confiabilidad de su proceso. Estos acondicionadores de señales ahorran espacio en el panel, proporcionan aislamiento vía aislamiento galvánico, resuelven problemas de señales desiguales, estandarizan en un tipo de señal, reducen el cableado con unidades alimentadas por bucle y mejoran la resolución de problemas.

Acondicionadores de señales Boletín 931N Nano

931N Nano

Nuestros acondicionadores de señales Boletín 931N Nano son muy delgados, de 6.1 mm de espesor, y ofrecen un excelente rendimiento en cuanto a aislamiento galvánico, precisión, tiempo de respuesta y disipación de potencia. Los productos de esta familia pueden aislar, convertir, dividir y ampliar un gran rango de tipos de señal. Hay productos con opciones de potencia de dobles canales y lazos de entrada y salida. La serie nano tiene una opción de riel DIN con potencia, lo cual disminuye la necesidad de cablear cada dispositivo para obtener una fuente de alimentación eléctrica.


Acondicionadores de señales de alta densidad Boletín 931H

De alta densidad 931H

Rockwell Automation anuncia que, a partir de agosto de 2019, se interrumpirá la producción de nuestros acondicionadores de señales en serie de alta densidad Boletín 931H y ya no estarán disponibles para la venta. Se aconseja a los clientes que migren a nuestros acondicionadores de señales Nano.


Acondicionadores de señales estándar Boletín 931S

Estándar 931S

Rockwell Automation anuncia que, a partir de agosto de 2019, se interrumpirá la producción de nuestros acondicionadores de señales serie estándar Boletín 931S y ya no estarán disponibles para la venta. Se aconseja a los clientes que migren a nuestros acondicionadores de señales Nano.


Acondicionadores de señales universales Boletín 931U

Universal 931U

Rockwell Automation anuncia que, a partir de agosto de 2019, se interrumpirá la producción de nuestros acondicionadores de señales universales Boletín 931U y ya no estarán disponibles para la venta. Se aconseja a los clientes que migren a nuestros acondicionadores de señales Nano.