Barreras Zener 937Z

Nuestras barreras Zener Boletín 937Z ofrecen protección para señales eléctricas dentro de zonas peligrosas. Estas barreras poseen un perfil angosto de solo 12.5 mm para maximizar el espacio del panel de control. Además, evitan la transferencia de niveles inaceptablemente altos de energía desde la zona segura a la zona peligrosa. Nuestras barreras Zener incluyen polaridad positiva, lo que significa que los ánodos de los diodos Zener tienen conexión a tierra. Según la aplicación, se aplican parámetros mayores o menores de seguridad intrínseca para conexión en serie o en paralelo.

Barreras Zener Boletín 937Z
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos
  • Aplicaciones

Características

  • Incluye encaje de montaje a presión de riel DIN estándar para instalación y puesta a tierra sencillas
  • Incluye barreras de uno o dos canales, con resistencia máxima entre 646 y 327 Ohm
  • Proporciona la función de retorno de diodo para evitar una corriente en la zona peligrosa
  • Ofrece una versión de alta potencia con una resistencia en serie más pequeña que proporciona un mayor voltaje al dispositivo de campo
  • Utiliza diodos Zener para limitar la energía eléctrica en ambientes peligrosos

Información adicional

Obtenga información básica sobre circuitos de seguridad intrínseca y sobre cómo nuestros módulos de seguridad intrínseca Boletín 937 pueden proporcionar una solución rentable para retos en zonas peligrosas.

Certificaciones

Puede ver una lista de certificaciones para las Barreras Zener Boletín 937Z por nombre de producto y vínculo con pdf del documento de homologación.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: Cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Especificaciones de suministro: visite nuestro recurso en línea para conocer las especificaciones de suministro de este producto.
  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones/avisos de seguridad de productos.


Aplicaciones

Los módulos de seguridad intrínseca de barreras Zener se usan en cualquier aplicación con zonas peligrosas Clase 1, División 1 (Zonas 0 y 1), tales como:

  • Productos químicos
  • Productos petroquímicos
  • Petróleo y gas

Casos prácticos de componentes esenciales: visite nuestro sitio de casos prácticos para descubrir cómo los clientes han utilizado los componentes de Allen-Bradley en sus aplicaciones.