Barreras aisladoras 937T

Nuestras barreras aisladoras 937T incluyen aislamiento galvánico óptico o de transformador. Estos módulos proporcionan una interface dentro del circuito de seguridad intrínseco que está separado eléctricamente del sistema de control. Una ventaja clave de las barreras aisladas es que no requieren conexión a tierra entre el módulo y el dispositivo intrínsecamente seguro. Disponibles en anchos de 12.5 mm (0.5 pulg.) y 20 mm (0.8 pulg.)

Barreras aisladoras Boletín 937T
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos
  • Aplicaciones

Características

  • Utiliza diagnósticos integrados para un mantenimiento sencillo y un rápido cambio de módulos durante el funcionamiento continuo
  • Utiliza microinterruptores o software de herramienta de dispositivo de campo para una fácil configuración
  • Proporciona planificación y documentación fáciles y fiables con cumplimiento normativo completo hasta SIL 3
  • Ofrece montaje horizontal o vertical sin reducir las capacidades de operación
  • Incluye detección de fallos de línea para circuitos de campo
  • Proporciona línea de tensión para cableado reducido, mensajes de error colectivo y resolución de problemas e instalación eficientes.

Información adicional

Obtenga información básica sobre circuitos de seguridad intrínseca y sobre cómo nuestros módulos de seguridad intrínseca Boletín 937 pueden proporcionar una solución rentable para retos en zonas peligrosas.

Certificaciones

Puede ver una lista de certificaciones para la Barreras aisladoras Boletín 937T por nombre de producto y vínculo con pdf del documento de homologación.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: Cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Especificaciones de suministro: visite nuestro recurso en línea para conocer las especificaciones de suministro de este producto.
  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones/avisos de seguridad de productos.


Aplicaciones

Los módulos de seguridad intrínseca de barreras Zener se usan en cualquier aplicación con zonas peligrosas Clase 1, División 1 (Zonas 0 y 1), tales como:

  • Productos químicos
  • Productos petroquímicos
  • Petróleo y gas

Casos prácticos de componentes esenciales: visite nuestro sitio de casos prácticos para descubrir cómo los clientes han utilizado los componentes de Allen-Bradley en sus aplicaciones.