Barreras de convertidores 937C

Nuestras barreras de convertidores Boletín 937C añaden funcionalidad a los aisladores mediante la recepción de señales de un instrumento de zona peligrosa, es decir, sensores de temperatura o células de carga y las convierte en una señal estandarizada del sector como 0/4 a 20mA o 0/2 a 10V. Las unidades de evaluación de impulsos procesan una señal de frecuencia en la entrada. Un sistema de monitoreo de fallos indica roturas o cortocircuitos de conductores en los cables de señal.

Barreras de convertidores Boletín 937C
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Software
  • Documentación
  • Recursos
  • Aplicaciones

Características

  • Utiliza diagnósticos integrados para un mantenimiento sencillo y un rápido cambio de módulos durante el funcionamiento continuo
  • Utiliza microinterruptores o software de herramienta de dispositivo de campo para una fácil configuración
  • Proporciona planificación y documentación fáciles y fiables con cumplimiento normativo completo hasta SIL 3
  • Ofrece montaje horizontal o vertical sin reducir las capacidades de operación
  • Incluye detección de fallos de línea para circuitos de campo
  • Proporciona línea de tensión para cableado reducido, mensajes de error colectivo y resolución de problemas e instalación eficientes.
  • Aísla con galvánico e interrumpe circuitos de tierra, lo que evita lecturas de señal de E/S imprecisas y limita la energía del circuito

Información adicional

Obtenga información básica sobre circuitos de seguridad intrínseca y sobre cómo nuestros módulos de seguridad intrínseca Boletín 937 pueden proporcionar una solución rentable para retos en zonas peligrosas.

Certificaciones

Puede ver una lista de certificaciones para la Barreras de convertidores Boletín 937C por nombre de producto y vínculo con pdf del documento de homologación.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Interface FDT

FDT estandariza la interface de comunicación y configuración entre los dispositivos y el sistema de control o las herramientas de ingeniería o gestión de activos. Los ejemplos incluyen: PACTware™, FieldCare, FactoryTalk AssetCentre y Configuración del dispositivo de proceso. 

Device Type Manager

El Device Type Manager (DTM) proporciona una estructura unificada para acceder a los datos, las funciones y los elementos de la lógica específicos del dispositivo. DTM abarca desde una simple interface gráfica de usuario para los parámetros de configuración de un dispositivo hasta una aplicación altamente sofisticada que puede realizar cálculos complejos para fines de diagnóstico y mantenimiento. DTM también puede implementar lógicas de negocios complejos arbitrarios para la calibración del dispositivo.

Para obtener más información sobre la interface de FDT y DTM, visite: www.fdtgroup.org

A continuación hay una lista de los productos Boletín 937C que incluyen DTM y se pueden configurar con la mediante una interface de FDT:

  • 937CS-AITMP-DC1
  • 937CU-DIFRQ-DC1
  • 937CU-DIFRQ-BC1
  • 937CU-AITXF-DC1
  • 937CU-AISTR-DC1

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: Cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones/avisos de seguridad de productos.

Aplicaciones

Los módulos de seguridad intrínseca de barreras Zener se usan en cualquier aplicación con zonas peligrosas Clase 1, División 1 (Zonas 0 y 1), tales como:

  • Productos químicos
  • Productos petroquímicos
  • Petróleo y gas

Casos prácticos de componentes esenciales: visite nuestro sitio de casos prácticos para descubrir cómo los clientes han utilizado los componentes de Allen-Bradley en sus aplicaciones.