Módulos de seguridad intrínseca

Nuestros módulos de seguridad intrínseca conectan equipos de clasificación de seguridad intrínseca, tales como transmisores, solenoides, sensores de proximidad y conjuntos encapsulados con sistemas de control. Una estrategia de seguridad intrínseca puede resultar más rentable que las otras estrategias de protección/mitigación de zonas peligrosas en lugares Clase I, División 1 (Zonas 0 y 1).

Barreras de convertidores Boletín 937C

Barreras de convertidores 937C

Nuestras barreras de convertidores Boletín 937C añaden funcionalidad a los aisladores mediante la recepción de señales de un instrumento de zona peligrosa, es decir, sensores de temperatura o células de carga y las convierte en una señal estandarizada del sector como 0/4 a 20mA o 0/2 a 10V. Las unidades de evaluación de impulsos procesan una señal de frecuencia en la entrada. Un sistema de monitoreo de fallos indica roturas o cortocircuitos de conductores en los cables de señal.


Barreras aisladoras Boletín 937T

Barreras aisladoras 937T

Nuestras barreras aisladoras 937T incluyen aislamiento galvánico óptico o de transformador. Estos módulos proporcionan una interface dentro del circuito de seguridad intrínseco que está separado eléctricamente del sistema de control. Una ventaja clave de las barreras aisladas es que no requieren conexión a tierra entre el módulo y el dispositivo intrínsecamente seguro. Disponibles en anchos de 12.5 mm (0.5 pulg.) y 20 mm (0.8 pulg.)


Barreras Zener Boletín 937Z

Barreras Zener 937Z

Nuestras barreras Zener Boletín 937Z ofrecen protección para señales eléctricas dentro de zonas peligrosas. Estas barreras poseen un perfil angosto de solo 12.5 mm para maximizar el espacio del panel de control. Además, evitan la transferencia de niveles inaceptablemente altos de energía desde la zona segura a la zona peligrosa. Nuestras barreras Zener incluyen polaridad positiva, lo que significa que los ánodos de los diodos Zener tienen conexión a tierra. Según la aplicación, se aplican parámetros mayores o menores de seguridad intrínseca para conexión en serie o en paralelo.