Interface de señal

Nuestros productos de interface de señal proporcionan la conversión de la señal y el aislamiento eléctrico entre los sensores y otros dispositivos de campo y un circuito de control. Los módulos de seguridad intrínseca añaden diodos Zener, que limitan la cantidad de energía eléctrica en circuitos de seguridad intrínseca.

Acondicionadores de señales Boletín 931

Acondicionadores de señales

Nuestros acondicionadores de señales Boletín 931N Nano y 931S Smart proporcionan un amplio rango de opciones para aislar, convertir, dividir, linealizar y amplificar una gran variedad de tipos de señales. Estos productos ayudan a proteger su costoso sistema de control de transientes y ruido, al mismo tiempo que eliminan los errores inducidos por el circuito de tierra/ruido en las mediciones del proceso a través del aislamiento galvánico. Hay productos con doble canal y opciones de alimentación de lazo de entrada y salida. Los productos en estas familias ofrecen un excelente rendimiento en términos de aislamiento galvánico, exactitud, tiempo de respuesta y disipación de energía.


Módulos de seguridad intrínseca

Módulos de seguridad intrínseca

Nuestros módulos de seguridad intrínseca conectan equipos de clasificación de seguridad intrínseca, tales como transmisores, solenoides, sensores de proximidad y conjuntos encapsulados con sistemas de control. Una estrategia de seguridad intrínseca puede resultar más rentable que las otras estrategias de protección/mitigación de zonas peligrosas en lugares Clase I, División 1 (Zonas 0 y 1).