Sensores ultrasónicos estilo proximidad

Los sensores ultrasónicos estilo proximidad Boletín 873C pueden detectar objetivos sólidos y líquidos desde una distancia máxima de 3.3 pies (1 m). Ofrecemos dos versiones de este sensor: una unidad de supresión del plano de fondo con salida de voltaje analógica o un modo difuso estándar con una salida digital.

Sensores ultrasónicos estilo proximidad Boletín 873C
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Proporciona operación con tres cables.
  • Incluye conexión con 3 conductores.
  • Ofrece de 18 a 30 V CC.
  • Ofrece salida analógica o digital (discreta).
  • Proporciona capacidad de detección de metales, sólidos no metálicos y líquidos.
  • Incluye protección contra cortocircuito, impulso falso, inversión de polaridad, sobrecarga y ruido temporal.
  • Ofrece distancia de detección ajustable (modelo digital/discreto).
  • Ofrece supresión del plano de fondo ajustable (modelo analógico).
  • Las aplicaciones incluyen:
    • Manejo de materiales
    • Empaquetado
    • Procesamiento de alimentos
    • Transporte

Certificaciones

  • Marcado CE para todas las directivas aplicables

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.