Sensores ultrasónicos de uso general

Los sensores ultrasónicos de uso general Boletín 873M están diseñados para detectar objetivos sólidos o líquidos al usar ondas de sonido. Estos compactos sensores proporcionan una mejor flexibilidad para las áreas con espacio limitado y son excelentes para el empaque estándar y las aplicaciones de ensamblaje. Son ideales para detectar objetivos que representan un desafío en el momento de detectarlos con sensores fotoeléctricos, incluso objetos trasparentes, brillantes o no reflectantes.

Sensores ultrasónicos de uso general Boletín 873M
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Rango de detección: De 30 a 800 mm
  • Modelos de salida analógica (de 4 a 20 mA, de 0 a 10 VCC)
  • Modelos discretos autoprogramables (N.A./N.C., PNP)
  • Envolvente roscado de 18 mm en ángulo llano o recto
  • Estado de salida de la pantalla de LED brillantes
  • Envolvente de latón niquelado
  • Aprendizaje remoto mediante el pin 2 o un cable de programación opcional
  • Conector M12, desconexión rápida de 4 pines
  • Las aplicaciones incluyen:
    • Alimentos y bebidas
    • Empaquetado y ensamblaje

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.