Sensores ultrasónicos de objetos transparentes

Los sensores ultrasónicos de objetos transparentes RightSound™ Boletín 873E son sensores de modo opuesto que constan de un emisor y un receptor. El receptor se basa en un microprocesador y proporciona estabilidad de temperatura e inmunidad de ruido avanzadas. El control de volumen del emisor ajusta el volumen según la distancia de detección y otras variables de su aplicación.

Sensores ultrasónicos de objetos transparentes Boletín 873E
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Rangos de detección de 50 a 750 mm
  • Altamente inmune al ruido ambiental y eléctrico
  • Montaje mediante agujero pasante o morro y base roscados de 18 mm
  • Indicadores de estado altamente visibles en 360°
  • Proyecciones de agua de 1,200 psi, estándares de ingreso de agua NEMA 4X, 6P e IP67
  • Salidas NPN (drenador) y PNP (surtidor)
  • La lógica de salida se cambia con la polaridad del cableado de alimentación eléctrica del receptor
  • Operación de 10.8 a 30 VCC
  • Protección contra cortocircuito, sobrecarga, impulso falso, ruido de transiente e inversión de polaridad
  • Las aplicaciones incluyen:
    • Manejo de materiales
    • Empaquetado
    • Procesamiento de alimentos
    • Transporte

Certificaciones

  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • cULus Listed

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.