Sensores de temperatura

Nuestros sensores de temperatura y controladores de procesos ofrecen configuración rápida y proporcionan administración y control de temperatura precisos para distintas aplicaciones.

Controles de temperatura electromecánicos Boletín 837

Controles de temperatura electromecánicos 837

La familia de controles de temperatura electromecánicos Boletín 837 de productos de detección de condición incluye controles de temperatura resistentes aptos para la industria. Estos dispositivos usan tecnología de presión de vapor para detectar cambios en la temperatura. La exactitud de repetición típica es ±2 °F.


Termostatos de estado sólido Boletín 837E

Interruptores de temperatura de estado sólido 837E

Rockwell Automation anuncia que, a partir de junio de 2020, se interrumpirá la producción de los termostatos de estado sólido Boletín 837E y ya no estarán disponibles para la venta. Se aconseja a los clientes que migren a los sensores de temperatura de estado sólido Boletín 837T.


Sensores de temperatura de estado sólido Boletín 837T

Sensores de temperatura de estado sólido 837T

Con nuestros sensores de temperatura de estado sólido Boletín 837T podrá medir la temperatura en líquidos, gases y vapores de -50 °C a 250 °C (-58 °F a 482 °F). Además, se ofrecen con un envolvente duradero y resistente a la corrosión, y están disponibles en modelos con y sin pantalla, con salidas de tecnología IO-Link, analógica y discreta. Las distintas conexiones de proceso que incluyen opciones sanitarias y las longitudes de sonda le brindan versatilidad en sus aplicaciones.


Detectores de resistencia a temperatura Boletín 837RTD

Detectores de resistencia a temperatura 837RTD

Nuestros detectores de resistencia a temperatura Boletín 837RTD ofrecen un amplio rango de temperatura de -50 °C a +200 °C (-58 °F a +392 °F), longitudes de sonda y conexiones de proceso.