Interruptores para detección de velocidad

Nuestros interruptores para detección de velocidad Boletín 808 proporcionan una señal de contacto eléctrico a una velocidad determinada para frenado por contracorriente, antifrenado, detección de velocidad y dirección de rotación.

Interruptores para detección de velocidad Boletín 808
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos
  • Aplicaciones

Características

  • Establecimiento de velocidad de 15 a 1,000 rpm
  • Velocidades de ejes de hasta 2,000 rpm
  • Sello de eje doble con cojinetes de precisión de larga vida útil
  • Cuatro configuraciones de montaje
  • Solenoide de enclavamiento de seguridad disponible
  • Disponible en envolventes Tipo 1 y 4/13

Certificaciones

  • Marcado CE para todas las directivas aplicables 
  • Certificación CSA
  • UL Listed

Archivo y números de guía Boletín 808

 

UL   CSA  
Número de archivo Número de guía Número de archivo Clase
E10314 (zonas peligrosas) NOIV, NOIV7 LR11924 (zonas peligrosas) 3218-02
E14840 NKCR LR1234 3211-03

 

 

 

Los envolventes de zona peligrosa no cumplen con CE.

Cumplimiento normativo

  • UL 698 (zonas peligrosas)
  • UL 1604 (zonas peligrosas)
  • UL 508
  • CSA 22.2 N.º 14
  • NEMA ICS-2

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.

Aplicaciones

  • Máquinas herramienta
  • Secuencia de transportadores
  • Rotación de ventiladores/bombas

Casos prácticos de componentes esenciales: visite nuestro sitio de casos prácticos para descubrir cómo los clientes han utilizado los componentes de Allen-Bradley en sus aplicaciones.