Sensores fotoeléctricos de entrada de compuerta Series 9000

Los sensores fotoeléctricos de entrada de compuerta Series 9000™ son soluciones con UL Recognized 325 y UL Listed 508 para la detección sin contacto de vehículos en aplicaciones automáticas de control de acceso (entrada de compuerta). Estos sensores están disponibles individualmente o como juegos empaquetados.

Sensores fotoeléctricos de entrada de compuerta Series 9000 Boletín 60-GR
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Soluciones de detección completas basadas en los sensores fotoeléctricos Series 9000 reconocidos en el sector
  • Salida de relé electromecánico 1 NANC
  • Modelos de 24 VCA/VCC y 120/220 VCA/VCC
  • Rango de temperaturas de funcionamiento de -34 a 70 °C (-29 a 158 °F)
  • Especificaciones ambientales NEMA 3, 4X, 6P, 12 y 14 (IP67)
  • Clasificación de proyecciones de agua de 1200 psi
  • Se ofrece como juegos o componentes individuales

Certificaciones

  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • Componente con reconocimiento UL 325 para EE. UU. y Canadá

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.