Sensores fotoeléctricos compactos serie 6000

Los sensores fotoeléctricos compactos serie 6000 ofrecen detección de uso general confiable en un paquete compacto. Esta serie incluye un potenciómetro de ajuste de sensibilidad de cuatro vueltas y modelos de CC de alta velocidad con velocidades de hasta 0.2 ms. También son aptos para temperaturas muy bajas de hasta -40 °C.

Sensores fotoeléctricos compactos serie 6000 Boletín 42SR
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Paquete cilíndrico compacto
  • Amplia selección de modelos de detección
  • Modelos con voltaje de suministro universal
  • Salidas NPN o PNP (CC)
  • Rápido tiempo de respuesta
  • Variedad de tipos de conexión

Certificaciones

  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • Certificación CSA
  • UL Listed

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.