Sensores Sipha

Los sensores Sipha™, con soportes moldeados y tamaños diminutos, son extremadamente versátiles y simples de instalar. El sensor Sipha se debe conectar a la unidad de control Sipha para ofrecer un circuito monitoreado. Para aplicaciones de alto riesgo, la unidad de control se usa con un solo sensor, lo que ofrece un sistema de alta integridad. Para otras aplicaciones, es posible conectar varios sensores (incluidos interruptores mecánicos) a una unidad de control Sipha.

Sensores Sipha Boletín 440N
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Accionamiento sin contacto
  • Detección codificada magnéticamente
  • Cuatro estilos de envolvente
  • Funciona con su propia unidad de control de seguridad

Información adicional

 

Certificaciones

  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • cULus
  • TÜV

Clasificación de seguridad 

  • La clasificación depende de la unidad de control y la aplicación

Datos de seguridad funcional

  • B10d: > 2 x 106 operaciones con mín.
  • PFHD: > 3 x 10-7
  • MTTFd: >385 años
  • El enclavamiento de doble canal puede ser adecuado para niveles de rendimiento PLe o PLd (de acuerdo con ISO 13849-1:2006) y para uso en sistemas SIL2 o SIL3 (de acuerdo con IEC 62061) según las características de la aplicación 

Cumplimiento normativo

  • EN 954-1
  • ISO 13849-1
  • IEC/EN 60204-1
  • NFPA 79
  • EN 1088
  • ISO 14119
  • IEC 60947-5-1
  • IEC/EN 60947-5-3
  • ANSI B11.19
  • AS 4024.1

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo de competidores a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree presupuestos y propuestas completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.