Interruptores de seguridad con enclavamiento

Nuestros interruptores de seguridad con enclavamiento ofrecen una forma de protección que monitorea la posición de una barrera o una compuerta. Puede usarlos para cortar la alimentación eléctrica, controlar el acceso del personal e impedir el arranque de una máquina cuando las barreras protectoras están abiertas.

Interruptores de bloqueo

Interruptores de bloqueo

Nuestros interruptores de bloqueo protegen las áreas peligrosas en las que un peligro no se elimina de inmediato después de una solicitud de paro. En muchas máquinas, desconectar la alimentación eléctrica al motor o al accionador no detendrá el movimiento peligroso de inmediato. Las aplicaciones típicas son máquinas giratorias con alta inercia, máquinas giratorias rápidas y máquinas donde es necesario liberar la presión alta de las válvulas neumáticas.


Interruptores de enclavamiento con bisagra

Interruptores con bisagra

Nuestros interruptores de enclavamiento con bisagra, cuando se disparan, cierran puertas o barreras específicas normalmente abiertas (accesibles).


Caja de acceso multifuncional Boletín 442G

Caja de acceso multifuncional

Nuestra caja de acceso multifuncional Guardmaster® 442G es una combinación única de seguridad con bloqueo y control de acceso. Esta solución integrada de protección es ideal para aplicaciones de cuerpo completo, en las cuales las puertas de guarda requieren una mayor fuerza de retención, mayor tolerancia al desalineamiento de la puerta de guarda y un medio de escape del área de protección en caso de emergencia. Una alternativa para el control del operador y otras opciones ofrecen flexibilidad para satisfacer una variedad de aplicaciones.


Interruptores de enclavamiento sin contacto

Interruptores de enclavamiento sin contacto

Nuestros interruptores de enclavamiento sin contacto ayudan a proteger al personal y los equipos. Al mismo tiempo, la flexibilidad y la productividad son puntos que también debe considerar al diseñar su sistema de seguridad. Para enclavamientos sin contacto, no se produce ningún contacto físico (en condiciones normales) entre el interruptor y el accionador.


Interruptores de seguridad con enclavamiento por lengüeta

Interruptores de seguridad con enclavamiento por lengüeta

Nuestros interruptores de seguridad con enclavamiento por lengüeta permiten el giro del cabezal del interruptor y ofrecen distintas opciones para operar el interruptor y montarlo en la barrera. Esta flexibilidad ofrece el mejor ajuste para sus aplicaciones.


Interruptores de enclavamiento con atrapamiento de llave

Interruptores con atrapamiento de llave

Nuestros interruptores de enclavamiento con atrapamiento de llave se pueden configurar para asegurarse de que ocurra una secuencia de eventos predeterminada o que se hayan reducido los peligros antes de que los operadores se expongan a ellos.