RFID de alta frecuencia

Nuestro sistema de identificación mediante radiofrecuencia (RFID) de alta frecuencia Boletín 56RF es ideal para realizar el seguimiento y la documentación de los productos a medida que se desplazan en el proceso de fabricación en aplicaciones industriales para servicio ligero. Los tags, los transceivers y las interfaces del sistema RFID están diseñados conforme al estándar abierto ISO 15693 para alta frecuencia.

RFID de alta frecuencia Boletín 56RF
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Software
  • Documentación
  • Recursos
  • Aplicaciones

Características

  • Interface EtherNet/IP™ de uno y dos canales disponible
  • Interruptor incorporado con anillo a nivel del dispositivo (DLR)
  • Transceivers de estilo resistente para lugares industriales
  • Tecnología de alta frecuencia de 13.56 MHz para aplicaciones industriales ligeras
  • ISO 15693/ISO 18000-3 M1
  • Opciones de memoria de tags: 64 B, 128 B, 256 B y 2 KB
  • Velocidades de lectura/escritura de hasta 625 B/s
  • Distintos estilos de tags con distancias de detección de hasta 7.3 pulg. (185 mm)
  • Tags Rislan® reutilizables
  • AOP y AOI disponibles

Certificaciones

  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • C-Tick
  • cULus Listed

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

El simulador de RFID es un programa de software basado en Windows diseñado para ayudar en la configuración de una aplicación RFID. Este simulador permite la selección de casi todas las combinaciones de transceivers y tags que ofrece Rockwell Automation. Al variar la distancia y la velocidad de línea de tag a transceiver, un usuario puede determinar rápidamente la configuración más óptima para su aplicación.

Nota: El simulador es una herramienta diseñada para ayudar en la configuración de una aplicación RFID. Los valores que se muestran dentro son cálculos teóricos y las variaciones dentro de un sistema individual pueden afectar valores realizados.

Para instalar el Simulador de RFID:

  1. Descargue todo el contenido dentro de la carpeta Software del simulador de RFID.
  2. Instale el simulador de acuerdo con las instrucciones de instalación del simulador de RFID.
  3. Consulte el Manual del simulador de RFID para una explicación rápida y una descripción general del simulador.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.

Aplicaciones

Las aplicaciones típicas del sistema RFID de alta frecuencia Boletín 56RF incluyen:

  • Seguimiento de activos
  • Automotriz
  • Adquisición de datos
  • Alimentos y farmacéutica
  • Manejo de productos
  • Protección y entrada
  • Administración de herramientas

Vea cómo se usan nuestros sistemas de identificación mediante radiofrecuencia (RFID) en las siguientes aplicaciones: