Sensores de presión

Nuestros sensores de presión incluyen resistentes controles de presión electromecánicos aptos para la industria, además de interruptores de presión de estado sólido para cualquier aplicación. Nuestros productos de control admiten múltiples requisitos de conmutación y salida. Puede usarlos en distintas aplicaciones y ambientes.

Controles de presión electromecánicos Boletín 836

Controles electromecánicos 836

Nuestros controles de presión electromecánicos Boletín 836 están diseñados para controlar o monitorear las condiciones de operación de muchos tipos de aplicaciones neumáticas o hidráulicas. Estos controles pueden mejorar procesos y sistemas, proteger equipos costosos y ayudar a proteger a los operadores.


Sensores de presión de estado sólido 836P

Sensores de presión de estado sólido 836P

Nuestros sensores de presión de estado sólido Boletín 836P miden líquidos o gases de -14.5 a 10,000 psi. Estos sensores están disponibles en modelos con y sin pantalla con salidas con tecnología IO-Link, analógicas y discretas. Existen diversas conexiones de proceso que incluyen montaje al ras y conexiones sanitarias para lograr versatilidad en sus aplicaciones.


Controles de presión electromecánicos ajustables de forma externa Boletín 836T

Controles electromecánicos ajustables 836T

Los controles de presión electromecánicos ajustables de forma externa Boletín 836T cumplen con los requisitos tradicionales de las industrias de transporte y máquinas herramienta. La fiabilidad y la construcción comprobadas hacen que esta línea de controles de presión sea ideal para estas y otras aplicaciones exigentes.