Dispositivos de detección de presencia

Nuestros dispositivos de detección de presencia captan la distancia, la ausencia o la presencia de un objeto. Ofrecemos una amplia variedad de dispositivos de detección para resolver las necesidades de su aplicación.

Sensores fotoeléctricos

Sensores fotoeléctricos

Los sensores fotoeléctricos usan un haz de luz para detectar la presencia o la ausencia de un objeto. Esta tecnología es una alternativa ideal a sensores de proximidad inductivos cuando se requieren distancias de detección largas o cuando el ítem que se desea detectar no es metálico. Nuestros sensores fotoeléctricos satisfacen aplicaciones que se encuentran en muchas industrias, tales como manejo de materiales, empaquetado, procesamiento de alimentos y transporte. Para sus aplicaciones especiales que requieren un conector o cable no estándar, podemos personalizar las conexiones del sensor.


Sensores de proximidad inductivos

Sensores de proximidad inductivos

Nuestros sensores de proximidad inductivos detectan objetos metálicos sin tocarlos. Esta tecnología se usa en aplicaciones en las que el objeto metálico que se debe detectar está dentro de una o dos pulgadas de la cara del sensor. Nuestros sensores se pueden usar en aplicaciones de empaquetado para servicio ligero, los exigentes ambientes en equipos de soldadura automotriz o las difíciles proyecciones de agua en plantas de procesamiento de alimentos.


Sensores ultrasónicos

Sensores ultrasónicos

Los sensores ultrasónicos son dispositivos autónomos de estado sólido diseñados para la detección sin contacto de objetos sólidos y líquidos. Para muchas aplicaciones, tales como el monitoreo del nivel de agua en un tanque, la tecnología ultrasónica permite que un dispositivo haga el trabajo que de otro modo requeriría varios sensores. Nuestros sensores están disponibles en varios rangos y estilos de detección y tienen una salida analógica o discreta según el modelo.


Sensores de proximidad capacitivos tubulares Boletín 875C, 875CP

Sensores de proximidad capacitivos

Nuestros sensores de proximidad capacitivos tubulares Boletín 875C y 875CP tienen una distancia de detección ajustable y están equipados con dos indicadores de estado que muestran la alimentación eléctrica y la salida. Los sensores 875C están blindados y se alojan en un barril de latón niquelado. Las versiones 875CP ofrecen un barril de plástico y son modelos sin blindaje. Ambas versiones cumplen con los estándares de envolvente NEMA 12 e IP67 (IEC 529). Las opciones de conexión incluyen cable de PVC y desconexión rápida micro y pico.


Dispositivos de seguridad de detección de presencia

Dispositivos de seguridad de detección de presencia

Nuestros dispositivos de seguridad de detección de presencia captan la ubicación de objetos o de personal cerca de zonas peligrosas.


Tecnología IO-Link

Tecnología IO-Link

La tecnología IO-Link es un protocolo de estándar abierto mundial que integra sensores en nuestra Connected Enterprise al conectar el dispositivo habilitado para IO-Link en un módulo maestro de IO-Link. Puede entregar datos desde el sensor directamente al sistema de control de una forma eficiente. La flexibilidad de los sensores con capacidad IO-Link permite que las máquinas funcionen de forma más eficiente proporcionando diagnósticos al controlador. Además de la detección de producto, los sensores proporcionan un indicador de diagnóstico preciso y detallado de la máquina, a fin de mejorar el tiempo productivo.


Detección 3D reconfigurable Swift-E

Detección 3D reconfigurable Swift-E

La industria está evolucionando. Las expectativas de los consumidores en cuanto a la personalización generaron una demanda cada vez mayor de la variabilidad de productos, lo que creó la necesidad de un proceso de fabricación más flexible y una mayor conciencia del espacio. Nuestro sensor 3D reconfigurable Swift-E les permite a los fabricantes de máquinas y las plantas de producción adaptarse a estas tendencias recientes del mercado.