Los sensores fotoeléctricos de horquilla óptica son un método fácil de aplicar y rentable para la detección de pequeñas piezas y el conteo en un amplio rango de industrias. Eliminan los problemas de alineamiento y ajuste asociados a otras soluciones de detección de haz transmitido. Elija entre los modelos plásticos y metálicos.
Los sensores de horquilla de plástico Boletín 45LSP son una alternativa autónoma de bajo costo a sensores de haz transmitido para la detección de piezas pequeñas. El sencillo ajuste de la sensibilidad del botón pulsador, múltiples opciones de conexión y características de montaje flexible hacen del 45LSP una solución económica y fácil de usar para muchas aplicaciones.
Los sensores de horquilla de metal Boletín 45LST están diseñados para la detección de piezas pequeñas en máquinas y transportadores. Están disponibles varios anchos de ranura. Estos sensores ofrecen sensibilidad ajustable y salida energizada seleccionable en un envolvente de aluminio resistente para aplicaciones industriales.