Sensores fotoeléctricos

Los sensores fotoeléctricos usan un haz de luz para detectar la presencia o la ausencia de un objeto. Esta tecnología es una alternativa ideal a sensores de proximidad inductivos cuando se requieren distancias de detección largas o cuando el ítem que se desea detectar no es metálico. Nuestros sensores fotoeléctricos satisfacen aplicaciones que se encuentran en muchas industrias, tales como manejo de materiales, empaquetado, procesamiento de alimentos y transporte. Para sus aplicaciones especiales que requieren un conector o cable no estándar, podemos personalizar las conexiones del sensor.

Sensores fotoeléctricos de supresión del plano de fondo

Supresión del plano de fondo

Nuestros sensores fotoeléctricos con supresión del plano de fondo están diseñados para aplicaciones que requieren que el sensor vea un objetivo muy cercano a un segundo plano reflectante. La supresión del plano de fondo es especialmente eficaz cuando el objetivo y el segundo plano tienen una reflectividad similar (por ejemplo, la luz devuelta al sensor desde el objetivo es prácticamente igual que la luz que se refleja desde el segundo plano), o cuando se deben detectar objetivos oscuros contra un segundo plano más claro y más reflectante.


Sensores fotoeléctricos de detección de objetos transparentes

Detección de objetos transparentes

Nuestros sensores fotoeléctricos de detección de objetos transparentes ClearSight™ abordan los tres principales desafíos del sensor: contraste, variaciones de formas y ambientes mojados. Nuestros sensores proporcionan detección confiable de materiales transparentes tales como botellas de vidrio y plástico o películas.


Sensores fotoeléctricos de color y contraste

Sensores de color y contraste

Ofrecemos distintos sensores fotoeléctricos de color y contraste. Desde sensores de reconocimiento de color RGB verdadero diseñados para uso industrial hasta sensores para detectar marcas de registro y un amplio rango de colores en segundo plano, incluidos pasteles difíciles, fabricamos sensores de color/contraste para satisfacer sus necesidades de aplicación.


Cables de fibra óptica

Cables de fibra óptica

Los cables de fibra óptica son esencialmente tuberías ligeras unidas a un sensor de fibra óptica. La luz emitida desde el sensor viaja a través de fibras transparentes en los cables y emerge en el extremo de la fibra. El haz transmitido o reflejado se devuelve al receptor a través de distintas fibras. Nuestros cables de fibra óptica son ideales para detectar pequeños objetos y se montan en lugares que serían inaccesibles para los sensores fotoeléctricos.


Sensores fotoeléctricos de fibra óptica

Sensores de fibra óptica

Nuestros sensores de fibra óptica son aptos para aplicaciones de empaquetado que requieren detección de objetos muy pequeños, verificación de piezas en áreas de difícil acceso, registro de marcas de color y más. Nuestros sensores constan de una unidad de amplificación de luz y un cable de fibra óptica que puede instalar en el área de detección, lo que permite el ajuste remoto de la sensibilidad.


Sensores de horquilla fotoeléctricos

Sensores de horquilla

Los sensores fotoeléctricos de horquilla óptica son un método fácil de aplicar y rentable para la detección de pequeñas piezas y el conteo en un amplio rango de industrias. Eliminan los problemas de alineamiento y ajuste asociados a otras soluciones de detección de haz transmitido. Elija entre los modelos plásticos y metálicos. 


Sensores fotoeléctricos de uso general

Sensores de uso general

Los sensores fotoeléctricos de uso general ofrecen una operación confiable. Satisfacen las necesidades de la mayoría de las aplicaciones de tendencia general en muchas industrias, tales como manejo de materiales, empaquetado, procesamiento de alimentos y transporte.


Sensores fotoeléctricos de zona peligrosa serie 5000

Sensores de zona peligrosa

Nuestros sensores de zona peligrosa serie 5000 constan de dos componentes principales: un cabezal fotográfico y una base de alimentación eléctrica. El cabezal fotográfico que aloja la mayor parte de los componentes electrónicos se puede desprender rápidamente de la base de alimentación eléctrica al girar un solo tornillo. Estos sensores están diseñados para ubicaciones de peligro Clase I, II y III, División 1 y 2, Grupos A, B, C, D, E, F y G. Incluyen barreras de diodo Zener intrínsecamente seguras y están disponibles en las opciones de sensor difuso (2.1 m), retrorreflexivo polarizado (6 m), retrorreflexivo (10 m) y de fibra óptica en un envolvente modular con clasificación IP66.


Sensores de etiquetas fotoeléctricos

Sensores de etiquetas

Los sensores de etiquetas están diseñados específicamente para detectar los flancos ascendentes o descendentes de etiquetas en un rollo. Usan tecnología de detección fotoeléctrica o capacitiva para desempeñarse en aplicaciones de empaquetado/etiquetado en las que otros sensores simplemente no están a la altura.


Sensores fotoeléctricos láser

Sensores láser

Los sensores láser detectan con precisión pequeños objetivos tales como tuercas de soldadura y abrazaderas de montaje. Tienen un rango de detección mucho mayor que los sensores que usan luz roja o infrarroja visible estándar.


Matrices de luces

Matrices de luces

Los sensores de matriz de luces combinan múltiples elementos emisores y receptores en un envolvente para crear un campo de detección en lugar de un haz de detección único. Por lo tanto, estos sensores pueden detectar objetivos en un área más amplia. Esto hace que las matrices sean ideales para detectar piezas mal formadas, productos con separaciones o espacios u objetivos posicionados irregularmente, a una fracción del costo de usar múltiples pares de sensores.


Sensores de luminiscencia Boletín 45LUM

Sensores de luminiscencia

Nuestros sensores de luminiscencia Boletín 45LUM detectan la presencia de partículas y materiales luminiscentes y fluorescentes invisibles al ojo humano. Este es un sensor autónomo en un envolvente IP 67 y puede detectar pegamento, tinta, etiquetas transparentes, aceites, grasas, detergente y tiza.


Sensores fotoeléctricos miniatura

Sensores miniatura

Los sensores fotoeléctricos miniatura son muy pequeños y delgados, ideales para montaje en aplicaciones con espacio de montaje limitado. Ofrecemos una amplia selección de sensores miniatura que van desde VisiSight™ en un envolvente con una profundidad de 20 mm estándar de la industria al 42KA ultra miniatura con una profundidad de solo 3,5 mm.


Sensores fotoeléctricos de serie especial

Sensores de serie especial

Ofrecemos una línea completa de sensores fotoeléctricos de serie especial que usan múltiples tecnologías de detección para dar solución a las aplicaciones más exigentes.