Sensores de etiquetas fotoeléctricos

Los sensores de etiquetas están diseñados específicamente para detectar los flancos ascendentes o descendentes de etiquetas en un rollo. Usan tecnología de detección fotoeléctrica o capacitiva para desempeñarse en aplicaciones de empaquetado/etiquetado en las que otros sensores simplemente no están a la altura.

Sensores fotoeléctricos láser capacitivos Boletín 45LFM

Capacitivo 45LFM

Rockwell Automation anuncia que, a partir de diciembre de 2016, se interrumpirá la producción de nuestros sensores de etiquetas fotoeléctricos capacitivos Boletín 45LFM y ya no estarán disponibles para la venta.


Sensores fotoeléctricos láser ópticos Boletín 45LPT

Óptico 45LPT

Los sensores de etiquetas fotoeléctricos ópticos Boletín 45LPT están diseñados exclusivamente para la detección de etiquetas estándar u opacas en un rollo de alta velocidad. Estos sensores proporcionan una solución para aplicaciones industriales de empaquetado tales como conteo de etiquetas y rollo, detección de doble hoja y detección de marcas en una película transparente.