Perfiles de flanco de seguridad

Nuestros perfiles de flanco de seguridad Safedge™ Boletín 440F vienen en tres factores de amortiguación y dos materiales distintos. No tienen piezas internas rígidas que puedan romperse o causar fallos por fatiga después del uso prolongado.

Perfiles de flanco de seguridad Safedge Boletín 440F
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos
  • Aplicaciones

Características

  • Varios perfiles disponibles
  • Tecnología de caucho conductor
  • Longitudes de hasta 50 m
  • Rieles de montaje de acero con revestimiento de aluminio, plástico o cinc
  • Protector de caucho opcional
  • Esquinas activas
  • Borde de sellado disponible

Información adicional

Certificaciones

  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • TÜV 

No se requiere C-Tick.

Cumplimiento normativo

  • EN1760-2
  • EN 954-1
  • ISO13849-1
  • IEC/EN 60204-1
  • ANSI B11.19
  • AS 4024.5

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo de competidores a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree presupuestos y propuestas completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.

Aplicaciones

  • Pautas generales de seguridad
    • Información importante para los usuarios
    • Pautas de seguridad y garantías/conversiones métricas
    • Términos y condiciones de venta
    • Mantenimiento de equipos de control industrial
    • Envolventes IEC
    • Envolventes NEMA
  • Criterios de selección
    • Diagrama de flujo
    • Sugerencias
    • Navegador
    • Descripción general de la tecnología
  • Diagrama de aplicaciones y cableado de protección
    • Tabla de selección de aplicaciones
    • Notas para usos con ejemplos de circuitos de aplicación
    • Diagramas de aplicaciones y cableado de protección
  • Principios, estándares e implementación
    • Reglamentos
    • Estándares
    • Estrategia de seguridad
    • Medidas de protección y equipos complementarios
    • Cálculo de distancias de seguridad
    • Prevención de momento del encendido inesperado
    • Introducción a sistemas de control relacionados con la seguridad
    • Diseño de sistemas de acuerdo con ISO/EN 62061
    • Consideraciones de estructuras de sistemas de control relacionados con la seguridad