Escáneres láser de seguridad

Nuestros escáneres láser de seguridad SafeZone™ son dispositivos compactos que tienen conjuntos de campo cambiables y configurables (advertencia y seguridad). El software basado en Windows® de configuración y diagnóstico de seguridad (SCD), que se entrega con cada escáner, simplifica la programación de escáneres SafeZone Safety Laser. Está disponible un asistente de configuración para guiar al programador en configuraciones simples o complejas del sistema.

Escáneres láser de seguridad SafeZone Boletín 442L
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Software
  • Documentación
  • Recursos
  • Aplicaciones

Características

  • Ofrece ángulos de escaneo de 190° o 270°.
  • Proporciona rangos de campo de seguridad de 2 m, 3 m, 4 m o 5 m (6.56 pies, 9.84 pies, 13.12 pies o 16.4 pies)
  • Incluye resoluciones configurables de 30 a 150 mm (1.18 a 5.9 pulg.)
  • Proporciona retardo de reinicio configurable
  • Ofrece montaje horizontal o vertical
  • Incluye pantalla de siete segmentos para información de diagnóstico
  • Ofrece muestreo múltiple (2 a 16 unidades)

Información adicional

Certificaciones

  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • cULus
  • TÜV 

Clasificación de seguridad

  • Categoría 3 EN ISO 13849-1
  • Tipo 3 DIN EN61496-1
  • SIL 1 de acuerdo con IEC 61508
  • SIL CL2 EN 62061
  • EN ISO 13849-1   

Datos de seguridad funcional 

  • PFHD = 8 x10-8
  • Vida útil (TM) = 20 años (EN ISO 13849)
  • Adecuado para nivel de rendimiento PLd (de acuerdo con ISO 13849-1:2006) y para uso en sistemas SIL2 (de acuerdo con IEC 62061)  

Cumplimiento normativo

  • DIN EN 61496-1: 2009-03
  • DIN EN 61508:2002/2003
  • DIN EN ISO 13849-1: 2008-12

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Software

El software de configuración y diagnóstico de seguridad (SCD) basado en Windows que se entrega con cada escáner simplifica la programación de los escáneres SafeZone. Un asistente de configuración lo guía en configuraciones simples o complejas del sistema.

Descargue el software de escáner láser de seguridad SafeZone versión 3.02

Instalación del software SCD:
1. Descargue y extraiga el contenido del archivo ZIP en una carpeta en su unidad local
2. Ejecute 'Setup.exe'
3. Ingrese el número de serie correcto: 5PAJXM-5NWEL-3UAUD-NK5RA

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo de competidores a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree presupuestos y propuestas completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.

Aplicaciones

Las aplicaciones típicas de nuestros escáneres láser de seguridad SafeZone™ incluyen:

  • Detección de personal frente a una máquina o peligros de equipos
  • Reemplazo de seguridad cuando se requieren tapetes de seguridad con formas irregulares
  • Aplicaciones AGV, dos campos de advertencia pueden reducir gradualmente la velocidad de AGV, y por lo tanto reducir el desgaste de los frenos

Casos prácticos de soluciones de seguridad: vea nuestro sitio de casos prácticos para descubrir cómo los clientes incorporan productos de seguridad Allen-Bradley en sus aplicaciones.

Aplicaciones del miniescáner láser de seguridad SafeZone: vea este video para ver ejemplos de cómo se puede aplicar este escáner en varias situaciones.