Sensor de seguridad de detección de manos

Nuestro sensor de seguridad de detección de manos Guardmaster™ SC300 es un sistema de sensor de seguridad compacto basado en una tecnología de procesamiento de imágenes. La función del sensor de seguridad se realiza a través de un único dispositivo de sensor de imagen que visualiza una única imagen de dos dimensiones y la compara con un patrón pasivo como el fondo. El principio de detección se basa en un objeto de cierta resolución que bloquea la visualización del patrón por parte del dispositivo sensor de imagen.

Sensor de seguridad de detección de manos Guardmaster SC300 Boletín 442L
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Brinda un envolvente de aluminio fundido compacto que se puede montar en el interior de OR en el costado de la estructura
  • Brinda un campo de visión angular de 110°
  • Ofrece alineamiento automático
  • Le permite duplicar la dimensión de apertura máxima mediante la instalación de dos cámaras de seguridad SC300 espalda con espalda con entradas de sincronización conectadas
  • No requiere software para programar el área de apertura monitoreada

Información adicional

Certificaciones

  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • cULus
  • IFA 

Clasificación de seguridad 

  • Categoría 3 EN ISO 13849-1
  • Tipo 3 DIN EN61496-1
  • SIL 2 IEC 61508
  • SIL CL2 EN 62061
  • PLd EN ISO 13849-1 

Datos de seguridad funcional

  • PFHD =< 3.2 x10-9
  • Vida útil (TM) = 20 años (EN ISO 13849)
  • Adecuado para nivel de rendimiento PLd (de acuerdo con ISO 13849-1:2006) y para uso en sistemas SIL2 (de acuerdo con IEC 62061) 

Cumplimiento normativo

  • DIN EN 61496-1: 2009-03
  • IEC/TR 61496-4: 2007-07
  • DIN EN 61508:2002/2003
  • DIN EN ISO 13849-1: 2008-12

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo de competidores a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree presupuestos y propuestas completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.