Tapetes de seguridad

Nuestros tapetes de seguridad MatGuard™ Boletín 440F son productos de protección sensibles a la presión diseñados para detectar la presencia de personas en superficies de detección. Estos tapetes tienen dos placas conductoras de acero endurecido que se mantienen separadas por separadores comprimibles no conductores. Ofrecemos tapetes personalizados y configurables estándar, cada uno con opciones de ajuste de flanco.

Tapetes de seguridad MatGuard Boletín 440F
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos
  • Aplicaciones

Características

  • Construcción de placas de acero endurecido
  • Sin zonas muertas
  • Sistema de cuatro conductores para detectar aberturas y cortocircuitos
  • Puede resistir una presión estática de 4500 psi
  • Clasificación IP67

Información adicional

Certificaciones

  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • CSA Z432-04
  • cULus Listed
  • TÜV 

Dispositivo 

  • Dispositivo cat. 1 según EN 954-1, apto para sistemas de cat. 3

Cumplimiento normativo

  • EN 1760-1
  • EN 954-1
  • ISO 13849-1
  • IEC/EN 60204-1
  • ANSI RIA R15.06
  • ANSI B11.19
  • AS 4024.5

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo de competidores a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree presupuestos y propuestas completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.

Aplicaciones

Las aplicaciones típicas de nuestros tapetes de seguridad MatGuard™ incluyen:

  • Ideal para proteger el espacio del piso y garantizar que los operadores no puedan situarse cerca de peligros.
  • Sistema de detección de disparo y presencia combinado
  • Sistema de detección de presencia dentro de un perímetro protegido

Casos prácticos de soluciones de seguridad: vea nuestro sitio de casos prácticos para descubrir cómo los clientes incorporan productos de seguridad Allen-Bradley® en sus aplicaciones.