Sensores fotoeléctricos miniatura VisiSight

Nuestros sensores VisiSight™ Boletín 42JS y 42JT ofrecen un pequeño paquete rectangular con haz de luz visible que facilita el alineamiento y la separación de agujeros de montaje de 25.4 mm estándar de la industria. Cada modelo ofrece PNP o NPN y salidas de operación con luz u operación en oscuro.

Sensores fotoeléctricos miniatura VisiSight Boletín 42JS, 42JT
  • Descripción general
  • Novedades
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

Sensores fotoeléctricos miniatura VisiSight™ Boletín 42JT

  • Incorpora el protocolo de comunicación IO-Link integrado en sensores 42JT seleccionados para ayudar a reducir el tiempo improductivo y aumentar la productividad
  • IO-Link permite que los sensores ofrezcan recursos y diagnósticos avanzados, incluyendo configuración automática del dispositivo, múltiples perfiles, tendencias, tags descriptivos y parámetros específicos del dispositivo
  • Haz de láser rojo "seguro para los ojos" Clase 1
  • La exclusiva salida "PNP/NPN automático" reduce el costo de almacenamiento y simplifica la instalación y el mantenimiento
  • Botón pulsador de aprendizaje que permite la selección de sensibilidad y de operación en ausencia o en presencia
  • Envolvente con clasificación IP69K y ECOLAB
  • Fuente de luz LED roja visible que facilita el alineamiento
  • Detección de objetos transparentes
  • Detección de control y contraste

Sensores fotoeléctricos miniatura VisiSight Boletín 42JS

  • Modelos con perilla de ajuste de sensibilidad lineal o sin ajuste
  • Envolvente con calificación IP67
  • Fuente de luz LED roja visible que facilita el alineamiento

Información adicional

Los sensores habilitados para IO Link ahora se pueden integrar con la Connected Enterprise

La tecnología IO-Link permite que los sensores se integren con facilidad a la Connected Enterprise, lo que transmite los datos del sensor directamente a un sistema de control mediante un protocolo EtherNet/IP. Este método es rentable y fácil de usar y brinda transparencia al sistema de control.

Los sensores habilitados para IO-Link ofrecen funciones y diagnóstico de avanzada a los cuales solo se puede acceder mediante un maestro con IO-Link. Estos sensores actúan como sensores estándar cuando no tienen interface con un sistema de control habilitado para IO-Link, de forma que puede almacenar los mismos sensores para aplicaciones de E/S estándar (SIO) y aplicaciones de IO-Link, simplificando el proceso de selección y reduciendo los costos de almacenamiento.

Los beneficios de la tecnología IO-Link incluyen:

  • Inventario reducido y menos costos de funcionamiento
  • Aumento del tiempo productivo y de la productividad
  • Diseño, instalación, configuración y mantenimiento simplificados
  • Flexibilidad y capacidad de escalado mejoradas

Certificaciones

  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • cULus Listed
  • IO-Link

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

'-

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.