Sensores fotoeléctricos miniatura

Los sensores fotoeléctricos miniatura son muy pequeños y delgados, ideales para montaje en aplicaciones con espacio de montaje limitado. Ofrecemos una amplia selección de sensores miniatura que van desde VisiSight™ en un envolvente con una profundidad de 20 mm estándar de la industria al 42KA ultra miniatura con una profundidad de solo 3,5 mm.

Sensores fotoeléctricos miniatura VisiSight Boletín 42JS, 42JT

VisiSight 42JS/JT

Nuestros sensores VisiSight™ Boletín 42JS y 42JT ofrecen un pequeño paquete rectangular con haz de luz visible que facilita el alineamiento y la separación de agujeros de montaje de 25.4 mm estándar de la industria. Cada modelo ofrece PNP o NPN y salidas de operación con luz u operación en oscuro.


Sensores fotoeléctricos miniatura planos Boletín 42KA

Plano 42KA

Los sensores fotoeléctricos miniatura planos Boletín 42KA ofrecen capacidad de detección de alto rendimiento en un paquete subminiatura. Diseñados para utilizarse en aplicaciones donde el tamaño pequeño es clave, el 42KA es una alternativa práctica al uso de sensores y cables de fibra óptica por separado. Ofrecemos dos estilos de paquetes básicos: vista de la parte frontal y vista lateral. La ubicación de los sensores determina la vista necesaria.


Sensores fotoeléctricos miniatura rectangulares micro Boletín 42KB

Rectangular micro 42KB

Los sensores fotoeléctricos miniatura rectangulares micro Boletín 42KB ofrecen capacidad de detección de alto rendimiento en un paquete rectangular micro. El 42KB es ideal para aplicaciones donde el tamaño pequeño es clave. Ofrecemos dos estilos de paquetes básicos: vista de la parte posterior y vista lateral. Los sensores con vista de la parte posterior tienen el sistema óptico y el cable en extremos opuestos. Los sensores con vista lateral se sitúan en lados adyacentes. Hay tres modos de detección disponibles para cubrir distintas aplicaciones.


Sensores fotoeléctricos miniatura Boletín 42KD

Miniatura 42KD

Nuestros sensores fotoeléctricos miniatura Boletín 42KD están diseñados para aplicaciones con un espacio de montaje limitado. Ofrecen el rendimiento de sensores más grandes en una caja compacta. Esta familia de sensores láser y LED es la familia más completa de sensores en miniatura del mercado. Además, ofrecen una puesta en marcha sencilla a través de aprendizaje mediante botón pulsador o un cable de control. Las versiones de supresión del plano de fondo brindan una detección confiable del objeto, independientemente del tamaño, la forma o el color de este.


Sensores fotoeléctricos miniatura revestidos con PTFE Boletín 42KF

Revestido con PTFE 42KF

Los sensores fotoeléctricos miniatura revestidos con PTFE Boletín 42KF están diseñados para aplicaciones de detección del nivel de líquido que se encuentran generalmente en la industria de fabricación y manejo de obleas de semiconductores. La cubierta de PTFE (politetrafluoroetileno) protege el sensor y el cable de conexión contra muchas soluciones corrosivas que normalmente dañarían otros sensores. Estos sensores están accionados por CC y proporcionan una salida de drenador (NPN). Puede conectar un módulo de salida opcional en línea con los sensores para convertir esta señal a una salida PNP de surtidor.