Interruptores de final de carrera para servicio pesado

Nuestros interruptores de final de carrera para servicio pesado son ideales para aplicaciones que necesitan clasificaciones piloto para servicio pesado, tamaño pequeño y un alto grado de versatilidad. Ofrecemos una amplia variedad de cabezales móviles y palancas de operación.

Finales de carrera de uso general Boletín 801

Para uso general 801

Los finales de carrera de uso general Boletín 801 son ideales para una amplia variedad de aplicaciones. También dispone de muchas configuraciones de contactos, así como mecanismos de operación de contactos lentos y de acción instantánea. Los finales de carrera de acción instantánea tienen una alta fuerza de ajuste cuando el mecanismo recorre la distancia requerida.


Finales de carrera DeviceNet Boletín 802DN

DeviceNet 802DN

Los finales de carrera DeviceNet® Boletín 802DN tienen las mismas características resistentes que los finales de carrera NEMA 802T con DeviceNet incorporado. Esto proporciona un mayor flujo de información, una conexión económica a una red DeviceNet y un menor tiempo improductivo. Estos interruptores se configuran mediante RSNetWorx® para DeviceNet.


Finales de carrera de retorno por gravedad Boletín 802G

De retorno por gravedad 802G

Los finales de carrera de retorno por gravedad Boletín 802G son finales de carrera de retorno por gravedad enchufables con un par de operación extremadamente bajo.


Finales de carrera sellados en la fábrica Boletín 802M

Sellado en la fábrica 802M

Los finales de carrera sellados en la fábrica Boletín 802M cumplen con los requisitos de envolventes NEMA 1, 4, 6P y 13. Estos interruptores son ideales para ambientes mojados y aplicaciones de proyecciones de agua. Ofrecemos una amplia variedad de cabezales móviles y palancas de operación.


Finales de carrera resistentes a la corrosión Boletín 802MC

Resistentes a la corrosión 802MC

Los finales de carrera resistentes a la corrosión Boletín 802MC vienen precableados y sellados en la fábrica para proporcionar protección contra la corrosión en lugares mojados o secos. Estos interruptores proporcionan una sólida defensa contra contaminantes ambientales al usar un envolvente polimérico y acero inoxidable Tipo 316 para las piezas de metal expuestas. Cumplen con los requisitos de envolventes NEMA 1, 4X, 6P y 13.


Finales de carrera de baja energía Boletín 802T

De baja energía 802T

Los finales de carrera de baja energía Boletín 802T tienen contactos de aleación de oro y plata soldados para proporcionar una barrera de protección contra los óxidos superficiales. Estos interruptores también incorporan un contacto de barra transversal con forma de prisma para proporcionar alta presión que penetrará en partículas extrañas que podrían impedir el cierre del contacto.


Finales de carrera de seguridad NEMA Boletín 802T

Finales de carrera de seguridad NEMA 802T

Los finales de carrera de acción de apertura directa Boletín 802T se usan en aplicaciones de seguridad de acuerdo con ISO 14119. Estos finales de carrera tienen las mismas dimensiones de montaje que otros finales de carrera estilo NEMA. La construcción de metal resistente y el cuerpo enchufable están diseñados para utilizarse en ambientes industriales difíciles. La acción de apertura directa garantiza la apertura de los contactos normalmente cerrados cuando se acciona el final de carrera.


Finales de carrera a prueba de aceite Boletín 802T

A prueba de aceite 802T

Los finales de carrera a prueba de aceite Boletín 802T proporcionan clasificaciones piloto para aplicaciones severas, tamaño pequeño, un alto grado de versatilidad y una construcción a prueba de aceite NEMA Tipo 13 resistente. Están disponibles los estilos enchufable y no enchufable. Los finales de carrera enchufables tienen un cuerpo de cabeza e interruptor que se puede reemplazar con la base de la caja de cableado en su lugar. Esto reduce el tiempo improductivo al eliminar la necesidad de recableado tras el reemplazo del interruptor.


Finales de carrera impermeables Boletín 802X

Impermeable 802X

Los finales de carrera impermeables Boletín 802X tienen piezas internas protegidas contra salpicaduras o filtración de lavado con manguera dentro de los límites de las pruebas especificadas por NEMA para envolventes impermeables Tipo 4. Estos interruptores no son a prueba de aguanieve o hielo.