Finales de carrera de seguridad estilo NEMA

Los finales de carrera de acción de apertura directa Boletín 802T se usan en aplicaciones de seguridad de acuerdo con ISO 14119. Estos finales de carrera tienen las mismas dimensiones de montaje que otros finales de carrera estilo NEMA. La construcción de metal resistente y el cuerpo enchufable están diseñados para utilizarse en ambientes industriales difíciles. La acción de apertura directa garantiza la apertura de los contactos normalmente cerrados cuando se acciona el final de carrera.

Finales de carrera de seguridad NEMA Boletín 802T
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos
  • Aplicaciones

Características

  • Acción de apertura directa
  • Contactos de acción instantánea
  • Construcción de metal resistente
  • Larga vida útil y fiabilidad
  • Diseño enchufable
  • Sellado NEMA 6P/IP67

Información adicional

Certificaciones

  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • cULus Listed
  • TÜV para modelos de 2 y 4 circuitos

Clasificación de seguridad 

Dispositivo de cat. 1 por final de carrera de doble canal de acuerdo con EN 954-1, adecuado para sistemas de cat. 3 o 4

Datos de seguridad funcional ⋆

Utilizable para ISO 13849-1:2006 e IEC 62061.

Los datos distintos a B10d se basan en:

  • La tasa de uso de 1op/10 min., 24 horas al día, 360 días al año, representa 51840 operaciones por año
  • Vida útil/intervalo de prueba de calidad de 38 años

Cumplimiento normativo

  • EN 954-1
  • ISO 13849-1
  • IEC/EN 60204-1
  • NFPA 79
  • EN 1088
  • ISO 14119
  • IEC/ EN 60947-5-1
  • ANSI B11.19
  • AS 4024.1

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

'-

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo de competidores a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree presupuestos y propuestas completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.

Aplicaciones

Las aplicaciones típicas de los finales de carrera de seguridad de acción de apertura directa incluyen:

  • Barreras protectoras en la máquina
  • Compuertas y puertas de acceso
  • Grúas o montacargas
  • Estaciones de transferencia
  • Tablas de indexado
  • Células robóticas
  • Manejo de materiales
  • Empaquetado
  • Procesamiento de alimentos
  • Transporte

Casos prácticos de componentes esenciales: visite nuestro sitio de casos prácticos para descubrir cómo los clientes han utilizado los componentes de Allen-Bradley en sus aplicaciones.