Interruptores de final de carrera

Nuestros interruptores de final de carrera son dispositivos electromecánicos que constan de un accionador vinculado mecánicamente a un conjunto de contactos. Cuando un objeto entra en contacto con el accionador, el dispositivo opera los contactos para cerrar o abrir una conexión eléctrica. Nuestros interruptores de final de carrera funcionan en distintas aplicaciones y ambientes debido a su resistencia, operación visible simple, fácil instalación y funcionamiento confiable.

Interruptores de final de carrera compactos/de precisión

Interruptores de final de carrera compactos/de precisión

Nuestros interruptores de final de carrera de precisión pequeños y compactos resisten los ambientes hostiles que exigen las aplicaciones industriales. Cada estilo usa dimensiones de montaje y características de operación estándares del sector. Nuestra familia de interruptores de final de carrera 802B se puede montar en áreas imposibles para los interruptores de final de carrera NEMA tradicionales debido a sus opciones de tamaño y montaje.


Interruptores de final de carrera de lugar peligroso

Interruptores de final de carrera de lugar peligroso

Nuestros interruptores de lugar peligroso están diseñados para utilizarse en aplicaciones tales como refinerías, destilerías, elevadores de granos y molinos de harina en las que puede haber gases u otros materiales peligrosos.


Interruptores de final de carrera para servicio pesado

Interruptores de final de carrera para servicio pesado

Nuestros interruptores de final de carrera para servicio pesado son ideales para aplicaciones que necesitan clasificaciones piloto para servicio pesado, tamaño pequeño y un alto grado de versatilidad. Ofrecemos una amplia variedad de cabezales móviles y palancas de operación.


Finales de carrera de metal de 30 mm Boletín 802K

Finales de carrera de metal

Nuestros finales de carrera de metal de 30 mm Boletín 802K cuentan con un rango de opciones que incluye acción instantánea, apertura/cierre lentos con configuraciones de 2, 3 o 4 contactos y una opción de cabezales de accionador. Puede girar el cabezal en incrementos de 90° antes de la instalación para un montaje sencillo. El 802K es ideal en aplicaciones no de seguridad.