Sensor fotoeléctrico de matriz de luces polarizadas 45PLA

Nuestros sensores fotoeléctricos de matriz de luces polarizadas Boletín 45PLA son matrices retrorreflexivas compactas diseñadas para detectar objetos de forma irregular en una amplia gama de aplicaciones e industrias. El rango y la amplia área de detección le permiten al 45PLA detectar objetos de varios tamaños. El 45PLA también es ideal para aplicaciones desafiantes, como los procesos de selección de bandeja y aquellas que incluyen materiales transparentes o altamente reflectores.

Sensor fotoeléctrico de matriz de luces polarizadas Boletín 45PLA
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Detecta hasta 4.5 m (14.76 pies)
  • Abarca un área de detección de 69 mm (2.7 in) de ancho.
  • Detecta objetos de un tamaño tan pequeño como 6 mm (0.24 in).
  • Incluye LED de indicación de 360 grados altamente visibles, que ayudan a garantizar una operación confiable y facilitan la resolución de problemas del sensor.
  • Ofrece comunicación IO-Link incorporada que permite el acceso a características mejoradas de diagnóstico, tales como:
    • LED que se pueden utilizar para sistemas de recolección o colocación a la luz en aplicaciones de selección de bandeja al operar en IO-Link.
    • Supresión del haz, que permite utilizar la selección de haces en la aplicación mediante IO-Link.
  • Incluye LED de interface de usuario que se pueden programar para operar en modo de Selección de bandeja, en el que los operadores pueden controlar la operación del LED de manera individual.
  • Ofrece un envolvente con clasificación IP67.

Información adicional

Certificaciones

  • UL Listed
  • c-UL-us Listed
  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • Se puede utilizar con cualquier conjunto de cables (CYLV) listado.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.