Sensores fotoeléctricos de matriz de luces de medición

Los sensores fotoeléctricos de matriz de luces de medición Boletín 45MLA detectan o miden objetivos en un área bidimensional, incluso si las piezas tienen una forma, un tamaño o una posición irregular. Estos sensores pueden detectar y comunicar al estado del haz individual para medir y determinar la posición de objetos. Las matrices de emisor y receptor están conectadas a un controlador por separado. Todas las E/S, las comunicaciones y las conexiones de alimentación eléctrica están cableadas a un controlador externo. Ofrecemos controladores con diversas funciones e interfaces de comunicación: E/S, CAN, RS485, binarios y análogos.

Sensores fotoeléctricos de matriz de luces de medición Boletín 45MLA
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Alturas de detección de 11.8 a 47.2 pulg. (300 a 1200 mm)
  • Rango de detección de hasta 13 pies (4 m)
  • Detecta objetos sin importar la posición en el campo de detección
  • Detecta objetivos con separaciones o espacios
  • Perfil de envolvente delgado de 0.6 x 0.8 pulg. (15 x 20 mm)
  • Separación del haz de 0.39 pulg. (10 mm) o 0.98 pulg. (25 mm)
  • Opción en cascada para aplicaciones X-Y

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.