Matrices de luces

Los sensores de matriz de luces combinan múltiples elementos emisores y receptores en un envolvente para crear un campo de detección en lugar de un haz de detección único. Por lo tanto, estos sensores pueden detectar objetivos en un área más amplia. Esto hace que las matrices sean ideales para detectar piezas mal formadas, productos con separaciones o espacios u objetivos posicionados irregularmente, a una fracción del costo de usar múltiples pares de sensores.

Sensores fotoeléctricos de matriz de luces de área Boletín 45AST

De área 45AST

Los escáneres de área Boletín 45AST son pantallas de luz compactas, fáciles de usar y no de seguridad para aplicaciones de ensamblaje y detección de piezas pequeñas. El 45AST usa tecnología de escán bidimensional para detectar un objeto sin importar su orientación. Esto es ideal para la detección y el conteo de piezas que son expulsadas de una máquina.


Sensores fotoeléctricos de matriz de luces discretas Boletín 45DLA

Discreta 45DLA

Los sensores fotoeléctricos de matriz de luces discretas Boletín 45DLA detectan objetivos en cualquier lugar de un área bidimensional, incluso si las piezas tienen una forma, un tamaño o una posición irregular. Estos sensores rentables combinan múltiples elementos de emisor o receptor en un solo envolvente para crear un campo de detección que puede detectar objetivos en un área más amplia y proporcionar una salida discreta simple (encendido/apagado).


Sensores fotoeléctricos de matriz de luces de medición Boletín 45MLA

De medición 45MLA

Los sensores fotoeléctricos de matriz de luces de medición Boletín 45MLA detectan o miden objetivos en un área bidimensional, incluso si las piezas tienen una forma, un tamaño o una posición irregular. Estos sensores pueden detectar y comunicar al estado del haz individual para medir y determinar la posición de objetos. Las matrices de emisor y receptor están conectadas a un controlador por separado. Todas las E/S, las comunicaciones y las conexiones de alimentación eléctrica están cableadas a un controlador externo. Ofrecemos controladores con diversas funciones e interfaces de comunicación: E/S, CAN, RS485, binarios y análogos.


Sensores fotoeléctricos de matriz de luces de verificación de piezas Boletín 45PVA

Verificación de piezas 45PVA

Los sensores fotoeléctricos de matriz de luces de verificación de piezas Boletín 45PVA están diseñados específicamente para aplicaciones de selección de bandeja y detección de objetos en la industria de ensamblaje de piezas. Cuando se usa como parte de un sistema de selección de bandeja correctamente configurado, el 45PVA impide de manera eficaz los errores de selección de bandeja para mejorar la eficiencia y minimizar el tiempo improductivo. También es la solución de detección ideal para las actuales iniciativas de comprobación de errores, en especial las de la industria automotriz.