Sensores fotoeléctricos láser de medición con aprendizaje

Los sensores fotoeléctricos láser de medición con aprendizaje Boletín 45BPD son ideales para aplicaciones industriales que requieren inspección, posicionamiento y medición sin contacto confiables. Usan un láser Clase II con un punto de haz rojo visible que simplifica el alineamiento en aplicaciones de medición y detección de piezas pequeñas.

Sensores fotoeléctricos láser de medición Boletín 45BPD
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Medición sin contacto
  • Láser Clase II rojo visible que permite un punto de haz pequeño y el alineamiento
  • El sensor autónomo no requiere dispositivos de control externos
  • Conector tipo micro de desconexión rápida que gira a 270°
  • El modelo de rango fijo no requiere ajustes del usuario
  • Los modelos con aprendizaje tienen una salida PNP discreta y una salida analógica de 4 a 20 mA
  • Rango de detección de 30 a 100 mm u 80 a 300 mm

Certificaciones

  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • cULus Listed

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.