Sensores fotoeléctricos láser de margen corto

Los sensores fotoeléctricos láser de margen corto Boletín 45MLD son sensores difusos Clase II diseñados para las industrias de empaquetado, manejo de materiales y semiconductores. Estos sensores proporcionan supresión del plano de fondo por triangulación, con lo que establecen un punto focal fijo y suprimen cualquier elemento más allá del punto focal. El lente giratorio también permite ajustar el punto luminoso del haz láser en el punto focal hasta 0.5 mm (0.02 pulg.) para una detección precisa de objetivos pequeños tales como detección de separaciones, fragmentos y grietas en aplicaciones de semiconductores y empaquetado.

Sensores fotoeléctricos láser de margen corto Boletín 45MLD
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Longitud focal ajustable de 50 a 300 mm
  • Rápido tiempo de respuesta de 200 µs para detección o conteo de alta velocidad
  • Opción de temporizador: retardo a la desconexión de 40 ms (extensor de impulsos, activado a través del esquema de cableado)
  • Salida NPN/PNP

Certificaciones

  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • cULus Listed

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.