Sensores fotoeléctricos láser de medición

Los sensores fotoeléctricos láser de medición Boletín 45BRD son ideales para aplicaciones industriales que requieren inspección, posicionamiento y medición sin contacto confiables. Son completamente autónomos en un envolvente IP67 y usan un láser Clase II con un punto de haz rojo visible que simplifica el alineamiento en aplicaciones de medición y detección de piezas pequeñas.

Sensores fotoeléctricos láser de medición Boletín 45BRD
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Medición sin contacto
  • Láser Clase II rojo visible que permite un punto de haz pequeño y el alineamiento
  • El sensor autónomo no requiere dispositivos de control externos
  • Conector tipo micro de desconexión rápida que gira a 270°
  • El modelo de rango fijo no requiere ajustes del usuario
  • Los modelos con aprendizaje proporcionan una salida PNP discreta y una salida analógica
  • La salida analógica se escala automáticamente entre los puntos de ajuste aprendidos
  • Los modelos con aprendizaje tienen una salida discreta configurable (N.A./N.C.), control de inhabilitación del láser, modo de promedio y capacidades de enclavamiento
  • Rango de detección de hasta aproximadamente 1 pie (300 mm).
  • La salida de 0 a 10 VCC se escala linealmente a través del rango del sensor (45 a 85 mm)

Certificaciones

  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • cULus Listed

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.