Sensores láser de medición de margen largo

Los sensores láser de medición de margen largo Boletín 45CPD son ideales para varias aplicaciones de medición sin contacto de margen largo, entre las que se incluyen: comprobación de errores, inspección, medición de distancias, verificación de la posición de materiales, nivel de pilas, medición de grosores, diámetro de rodillos, enrollado/desenrollado de rollos, distancia de separador larga (espacio caliente o limitado), monitoreo de niveles y medición del ancho de cajas.

Sensores fotoeléctricos láser de medición Boletín 45CPD
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Medición y detección sin contacto de larga distancia (6 m)
  • Operación con láser Clase I seguro para los ojos
  • Láser Clase II rojo visible que permite el alineamiento durante la configuración
  • Configuración sencilla mediante los botones de aprendizaje
  • El sensor autónomo no requiere dispositivos de control externos
  • Dos salida discretas (PNP) y una salida analógica (4 a 20 mA)
  • La salida analógica se escala automáticamente entre los puntos de ajuste aprendidos
  • Salidas discretas configurables para operación en claro u oscuro

Certificaciones

  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • cULus Listed

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.