Sensores fotoeléctricos láser de medición

Los sensores de medición láser Boletín 45LMS ofrece una excelente solución de medición de gama mediana a larga. Este sensor está disponible en tres gamas y utiliza el principio Tiempo de vuelo (ToF); además, tiene un punto de haz relativamente pequeño, incluso a una distancia de 50 m.

Sensor fotoeléctrico láser de medición Boletín 45LMS
  • Descripción general
  • Novedades
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos
  • Aplicaciones

Características

  • Incorpora el protocolo de comunicación IO-Link integrado para ayudar a reducir el tiempo improductivo y aumentar la productividad
  • IO-Link permite que los sensores ofrezcan recursos y diagnósticos avanzados, incluyendo configuración automática del dispositivo, múltiples perfiles, tendencias, tags descriptivos y parámetros específicos del dispositivo
  • Incluye rango difuso: 8 m (láser Clase 1); 15 m (láser Clase 2)
  • Ofrece rango del modelo retrorreflexivo: 50 m
  • Incluye una salida discreta (1 x NPN/PNP) y una salida analógica (1 x 4 a 20 mA)
  • Precisión de hasta ± 24 mm (± 0.98 pulg.)
  • Proporciona tiempo de respuesta rápido de 10 ms

Información adicional

Los sensores habilitados para IO Link ahora se pueden integrar con la Connected Enterprise

La tecnología IO-Link permite que los sensores se integren con facilidad a la Connected Enterprise, lo que transmite los datos del sensor directamente a un sistema de control mediante un protocolo EtherNet/IP. Este método es rentable y fácil de usar y brinda transparencia al sistema de control.

Los sensores habilitados para IO-Link ofrecen funciones y diagnóstico de avanzada a los cuales solo se puede acceder mediante un maestro con IO-Link. Estos sensores actúan como sensores estándar cuando no tienen interface con un sistema de control habilitado para IO-Link, de forma que puede almacenar los mismos sensores para aplicaciones de E/S estándar (SIO) y aplicaciones de IO-Link, simplificando el proceso de selección y reduciendo los costos de almacenamiento.

Los beneficios de la tecnología IO-Link incluyen:

  • Inventario reducido y menos costos de funcionamiento
  • Aumento del tiempo productivo y de la productividad
  • Diseño, instalación, configuración y mantenimiento simplificados
  • Flexibilidad y capacidad de escalado mejoradas

Certificaciones

  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • cULus Listed
  • IO-Link
  • UL Listed

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.

Aplicaciones

Los sensores de medición láser del Boletín 45LMS son adecuados para las aplicaciones de detección/medición de margen largo, incluidos:

  • Control de diámetros y rollos
  • Medición de distancia
  • Monitoreo de nivel
  • Presencia/ausencia de distancia de separador larga
  • Verificación de posición del material
  • Posicionamiento de piezas
  • Medición del nivel de la pila
  • Medición de grosor

Biblioteca de aplicación de productos: visite nuestra biblioteca de aplicación de productos para descubrir cómo los clientes han utilizado los productos de detección de Allen-Bradley.