Sensores de medición de distancia 45DMS

Nuestros sensores de medición de distancia Boletín 45DMS son ideales para una medición precisa de la distancia de objetivos y cuentan con la funcionalidad IO-Link para un mejor diagnóstico y enlace a The Connected Enterprise.

Sensores de medición de distancia 45DMS
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Incluye el protocolo de comunicación IO-Link incorporado.
  • Incluye láser seguro para los ojos clase 1.
  • Ideal para mediciones precisas de distancia
  • Provee los rangos de detección:
    • 60 mm a 5 m (2.36 pulg. a 16.40 pies) papel blanco 90%
    • 50 mm a 3 m (1.97 pulg. a 9.84 pies) negro 6%
  • Proporciona exactitud:
    • ± 30 mm (± 1.18 pulg.) de linealidad
    • ± 1 mm (± 0.039 pulg.) de resolución
  • Incluye un modo de detección 3 en 1, que puede intercambiarse fácilmente en la misma unidad para la medición de distancias, supresión del plano de fondo y reflexión de fondo.
  • Incluye envolventes con clasificación IP67 e IP69k.

Información adicional

Certificaciones

  • c-UL-us
  • Marcado CE

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.