Sensores fotoeléctricos láser LaserSight 9000

Nuestros sensores fotoeléctricos láser LaserSight™ 9000 Boletín 42GR son ideales para aplicaciones de detección exigentes que requieren un margen más largo, cuando el ambiente es polvoriento o sucio o cuando el objeto que se detectará es pequeño. La fuente láser Clase I proporciona un haz rojo visible para un sencillo alineamiento incluso a estas distancias. Use este sensor cuando su aplicación requiera precisión y un rango de detección máximo.

Sensores fotoeléctricos láser LaserSight 9000 Boletín 42GR
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Fuente de luz láser clase I
  • Distancia de detección de 130 pies (39.6 m) para el sensor retrorreflexivo polarizado
  • Distancia de detección de 1000 pies (304.8 m) para el sensor de haz transmitido
  • Haz rojo visible que permite un alineamiento sencillo
  • Envolvente de 30 mm robusto
  • Salidas NPN y PNP (CC)
  • Salida de relé 1 NANC (CA)
  • Operación en claro u oscuro seleccionable
  • Conexiones tipo micro, QD tipo mini o de cable de 2 m

Certificaciones

  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • Certificación CSA
  • UL Listed

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.