Sensores fotoeléctricos láser LaserSight RightSight

Los sensores fotoeléctricos láser LaserSight™ RightSight™ Boletín 42EF usan luz láser visible Clase I segura para los ojos e incluyen las mismas opciones de montaje que otros productos de la gama de productos RightSight. Los láseres Clase I no requieren seguridad adicional ni capacitación o equipos de protección y son seguros de uso general.

Sensores fotoeléctricos láser LaserSight RightSight Boletín 42EF
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos
  • Aplicaciones

Características

  • Láser visible Clase I
  • Botón de aprendizaje o potenciómetro
  • Envolvente rectangular compacto patentado
  • Montaje universal de 18 mm en base y morro y montaje en agujero pasante
  • Indicadores de estado visibles en 360°
  • Salidas PNP y NPN
  • Protección contra cortocircuito e inversión de polaridad

Certificaciones

  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • Certificación CSA
  • IO-Link
  • UL Listed

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.

Aplicaciones

  • Manejo de materiales
  • Empaquetado
  • Ensamblaje

Vea cómo nuestros sensores de presencia se usan en las siguientes aplicaciones:

Éxito de clientes